SICK IMG: robuuste inductieve benaderingsschakelaar voor buitenapplicaties

30-dec-2024
SICK IMG: robuuste inductieve benaderingsschakelaar voor buitenapplicaties

Waarom zou je voor ruwe gebruiksomgevingen – zoals bij applicaties in de buitenlucht en in de machinebouw – een high-end inductieve benaderingsschakelaar moeten gebruiken voor het detecteren van metalen voorwerpen? Vanuit die gedachte heeft SICK de IMG-serie ontwikkeld. Of het nu gaat om snelheidsmeting of eindpositiebepaling, deze nieuwe, robuuste schakelaars zijn de beste keuze voor mobiele (outdoor)toepassingen en automatiseringsoplossingen waarbij ook prijsstelling een rol speelt.

Hoge temperatuurverschillen, schokken en trillingen – dankzij het ingegoten meetelement zijn de IMG inductieve benaderingsschakelaars er ongevoelig voor. De IP69K-isolatieklasse geeft aan dat deze sensoren ongevoelig zijn voor water, oliën, koelvloeistoffen en wat voor vervuiling dan ook.

 

Behalve robuust zijn de IMG-sensoren ook nog eens uiterst betrouwbaar. SICK ASIC-technologie borgt een nauwkeurige detectie. Verder staan ze bekend om hun goede EMC-eigenschappen wat foutief schakelen voorkomt. Plug & play gemak maakt parametrering vooraf overbodig.

 

Kerninformatie

  • Robuuste en betrouwbare inductieve benaderingsschakelaars voor ruwe omgevingen en extreme weersomstandigheden
  • Hoge bedrijfszekerheid en lange levensduur dankzij robuust design (isolatieklasse IP67, IP68, IP69K)
  • Vernikkelde messingbehuizing (bouwvormen M12, M18, M30) met actief oppervlak van kunststof (LCP)
  • Betrouwbare detectie dankzij SICK ASIC-technologie
  • Groot detectiebereik tot 20 mm
  • Bestand tegen schokken, trillingen en extreme temperaturen: van -40° C tot +85° C
  • Bestand tegen olie en koelsmeermiddelen
  • Optimale prijs-prestatieverhouding dankzij bewuste keuze voor meest relevante (en kwalitatief hoogwaardige) componenten en eigenschappen
  • Plug & play: snelle inbedrijfname zonder voorafgaande parametrering
  • Storingsvrije signaaloverdracht dankzij hoge elektromagnetische compabiliteit
  • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
  • M12-connector of PUR kabel
Download

Download