Soms heeft men voor een toepassing een inductieve sensor nodig die net even een groter detectiebereik heeft. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de sensor binnen de machine niet beschadigd raakt. Met de nieuwe IME Quadruple komt SICK aan deze wens tegemoet. Het detectiebereik van deze nieuwe telg in de M8-behuizing gaat tot maar liefst 4 mm – dat is vier keer zo ver dan de reguliere oplossingen.
IME is de breed toepasbare benaderingsschakelaar voor aanwezigheidsdetectie bij materiaalhandling of in de (verpakkings)machinebouw. Of het nu gaat om aluminium, koper of RVS, de sensoren detecteren kleine onderdelen, schroeven of draden met het grootste gemak. De IME-familie staat voor precisie, een hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur – dé eigenschappen waar de industrie om vraagt. De hotmeltverlijming in het binnenste zorgt voor een zeer hoge schok- en trilbestendigheid. Daarmee is men verzekerd van een hoge positioneringsnauwkeurigheid in de machine en een betrouwbare sensorwerking.
Kerninformatie:
- Inductieve sensor met viervoudig detectiebereik: 4 mm quasi flush
- Elektrische uitvoering: DC 3-draads
- Isolatieklasse IP67
- Temperatuurbereik: -25°C tot 75°C
- Vernikkelde messing M8-behuizing, actief oppervlak vervaardigd van kunststof
- Standaarduitvoeringen beschikbaar: PNP, NPN, NO, NC, M8 connector of kabel
- Maatwerkuitvoeringen mogelijk