SICK FTMg: één flowsensor, vele meettaken
De thermische flowsensor FTMg meet niet alleen de gasflow, maar ook de gastemperatuur en de procesdruk. Daarmee is de FTMg een kostenbesparend multitalent. Dankzij zijn hoge meetdynamiek en een gering drukverlies detecteert hij perslucht en niet-corrosieve gassen op een uiterst energie-efficiënte manier.
Het contrastrijke OLED-kleurendisplay zorgt voor een eenvoudige bediening en laat de verschillende gemeten waarden in een procesdiagram zien. De interne data worden gedurende zeven dagen gelogd. Samen met de geïntegreerde statistische evaluatie kunnen zo zelfs de kleinste lekken in een pneumatisch systeem worden opgespoord.
Met de PoE-variant (Power over Ethernet) is een eenvoudige web-based aansluiting op pc of cloud mogelijk. Dat biedt u meteen inzicht in het energieverbruik. De geïntegreerde webserver maakt de FTMg klaar voor de toekomst. Data uitlezen en configuratie zijn hierdoor kinderspel.
Kerninformatie:
- Eén sensor voor transparante meting van gasflow, gastemperatuur, procesdruk en energieverbruik – voor een hogere procesbetrouwbaarheid
- Meet perslucht en niet-corrosieve gassen zoals argon, helium, kooldioxide en stikstof volgens DIN EN 50001
- Hoog robuust sensorelement tot 300 m/s
- Verwaarloosbaar klein drukverlies
- Beschikbaar als Industrie 4.0-versie met digitale en analoge signalen (IO-Link 1.1.) en als Ethernet-versie met OPC UA, MQTT en webserver
- Intuïtief in te regelen dankzij groot en contrastrijk OLED-display voor makkelijke ingebruikname en heldere weergave van de meetgegevens
- Eén montage- en inregelproces voor meerdere detectietaken
- Hoge meetdynamiek voor cilinder- en lekkagebewaking