SICK Flexi Line en Flexi Loop: maximaal koppelgemak voor veiligheidssensoren en machines

8-mei-2014
Bilthoven

Flexi Line is er voor het in serie plaatsen van veiligheidscontrollers zonder adressering. Tot wel 32 Flexi Soft-stations zijn eenvoudig te koppelen. Ideaal wanneer eenvoudig een noodstop of resetsignaal doorgegeven moet worden aan een naastgelegen station of aan de hele machinelijn.

Met Flexi Loop kunnen alle veiligheidscomponenten – van deurcontact to deurvergrendeling, van lichtscherm tot noodstopschakelaar – in serie geplaatst worden mét behoud van het veiligheidsniveau en mét behoud van diagnose.

Dit maakt Flexi Loop en Flexi Line zo uniek:
* Eenvoudige installatie: minimale kabelmontage, makkelijke uitbreiding en dus lagere engineeringskosten
* Koppeling veiligheidsfuncties tussen verschillende machines in één machinelijn
* Intelligente diagnostiek: altijd weten welke sensor heeft geschakeld
* Behoud van PLe

Uniek aan Flexi Line:
* Veilig en modulair koppelen van maximaal 32 controllers
* Eenvoudige communicatie (lokaal naar links, lokaal naar rechts, lokaal naar beide en/of globaal)
* Eenvoudig uitwisselen van stations zonder adressering
* Tot 1000 m mogelijk tussen twee stations

Uniek aan Flexi Loop:
* Tot 32 veiligheidscomponenten op een kabel
* Aansluiten via M12-connectoren, standaardkabel (geen afscherming)
* Diagnose uitleesbaar via routing naar HMI/PLC
* PLe mogelijk, zelfs bij het in serie zetten van contactloze reedschakelaars
* Standaar i/o aanwezig voor bijvoorbeeld vergrendeling of resetsignalen