SICK deTem4 LT Muting A/P: zo flexibel kan een kant-en-klaar mutingsysteem zijn
De deTem4 inloopbeveiligingsschermen zijn samen met de juiste SICK-sensoren de ideale combinatie voor mutingtoepassingen. Zo worden mens en materialen goed uit elkaar gehouden. Alleen kostte het samenstellen, instellen en uitlijnen altijd wel veel moeite. Met het nieuwe en zeer flexibele kant-en-klaar systeem deTem LT Muting A/P behoort dat tot de verleden tijd.
Dankzij de uitrusting met vooraf geassembleerde mutingsensoren laat het systeem zich snel en eenvoudig installeren en integreren – ook in een compacte fabrieksomgeving. Dankzij het Active/Passive-principe is slechts een eenzijdige bedrading nodig.
Het mutingsysteem is er in een L-muting (exit only) en een T-mutinguitvoering. Zijn er positieaanpassingen nodig? Geen probleem: de mutingsensoren van deTem4 LT Muting A/P laten zich makkelijk verplaatsen. Daarmee biedt SICK binnen zo’n vaste setting enorm veel flexibiliteit.
Met de aanschaf van de deTem4 LT Muting A/P gaat ook de productiviteit flink omhoog. De vele diagnostische mogelijkheden brengen procesoptimalisaties zo binnen handbereik. En dankzij de alom zichtbare statusindicator kan stilstand direct worden gesignaleerd en verholpen. Dat scheelt heel wat downtime. Daarvoor zorgt ook de lokale resetmogelijkheid.
Ook administratief zorgt de deTem4 LT Muting A/P voor enige verlichting. In plaats van tientallen losse onderdelen volstaat nu één artikelnummer.
Kerninformatie:
- Geïntegreerd mutingsysteem met vooraf geassembleerde mutingsensoren voor muting binnen een geautomatiseerde materiaalstroom
- Voorgedefinieerde mutingparameters
- 4-straals inloopbeveiliging met 3,2 m scanbereik
- NFC en SICK Safety Assistant-app voor toegang tot diagnostische data
- Eenvoudig aansluiten en mogelijkheid voor ‘herstart interlock’en ‘muting enable’ signaal
- Geïntegreerde statusindicator: LED bovenop
- Toepassingsgebieden: verpakkingsindustrie en intralogistiek