SICK deTem2 en deTem4: groots in inloopbeveiliging, compact in formaat

10-jan-2018
Bilthoven

 De nieuwe deTem2 en deTem4 veiligheidslichtschermen met twee, drie of vier stralen vormen de nieuwe compacte standaard voor inloopbeveiliging. Indrukwekkend is hun detectiebereik: de deTem2 en de deTem4 zijn inzetbaar op afstanden tot wel 90 meter. Zo is ook de inloopbeveiliging aan meerdere zijden met omkeerspiegels mogelijk. 

 
De nieuwe meerstraals veiligheidslichtschermen hebben precies dezelfde behuizing als de populaire deTec4 voor ingrijpbeveiliging. Dat is goed nieuws wat ruimte betreft: de lichtschermen nemen veel minder plek in binnen uw verpakkings- of productietoepassingen. 
Tegelijktijd kan men gebruikmaken van de al bekende montage-accessoires en M12-aansluitconnectors. De geïntegreerde uitlijnhulp maakt het instellen wel heel gemakkelijk. 
 
Kerninformatie:
  • 2-, 3- of 4-straals veiligheidslichtschermen voor inloopbeveiliging
  • Detectiebereik tot wel 90 m mogelijk
  • Ongekend temperatuurbereik van -30°C tot + 55°C
  • Isolatieklasse IP65 en IP67
  • Geen blinde zones
  • Eenvoudige en snelle montage dankzij uitgebreid portfolio aan accessoires (gelijk aan de deTec4)
  • Instelgemak dankzij geïntegreerde uitlijnindicatie
Download

Download