SICK Auto-ID oplossingen:
Cameracodelezers, barcodescanners en RFID-technologie
Omdat geen auto-ID-vraagstuk hetzelfde is, kan men bij SICK voor alle bekende auto-ID-technologieën terecht. Zo kiest men altijd de meest passende auto-ID-oplossing voor een toepassing. Er is geen belemmering door de beschikbare techniek, bij SICK heeft men altijd toegang tot een breed palet aan oplossingen. Of het nu gaat om RFID, barcodescanners of cameracodelezers, SICK helpt graag met de invulling. Auto-ID vraagt om More than a Vision.
Cameracodelezers
· Omnidirectionele lezing (360°) met één apparaat
· Betrouwbare identificatie ook van slecht leesbare of beschadigde codes
· Ideaal voor procesoptimalisatie: kwaliteitsbewaking door codebeoordeling
· Interne beeldopslag voor latere analyse
Barcodescanners
· Identificatie van objecten in verschillende formaten, op verschillende afstanden
· Breed leesveld met één scanner
· Stabiliteit in leeskwaliteit, zelfs bij veranderende omstandigheden
· SMART en SMART+ maken lezen, beoordeling en analyse van sterk beschadigde codes mogelijk
RFID
· Identificatie van verpakte en vuile objecten
· Schrijven en wijzigen van transponderinformatie mogelijk tijdens het proces
· Grootste afmetingen in leesveld (hoogte en breedte)
· Gegevensbescherming dankzij gecodeerde datatransmissie