Smart Services
Pre-Configuration

Gepersonaliseerde SICK-producten voor eenvoudige inbedrijfname

Uw voordelen

  • Plug-and-play inbedrijfname van het SICK-product betekent lage kosten en snelle beschikbaarheid van de installatie
  • Snelle en eenvoudige beschikbaarheid van klantspecifieke SICK-producten tot en met de kleinste batchgrootte "1"
  • Minder vervolgfouten en productie-uitval door constant hoge inbedrijfnamekwaliteit
  • Efficiënte benutting van resources door hergebruik van ontwikkelde configuraties voor een SICK-product
  • Eenvoudige en klantspecifieke nabestelling door eenduidige configuratie-ID en individueel artikelnummer
  • Praktische documentatie en beheer van de productconfiguratie in de SICK AssetHub

Overzicht

Gepersonaliseerde SICK-producten voor eenvoudige inbedrijfname

SICK's Pre-Configuration-service maakt de productie en levering van klantspecifieke SICK-producten mogelijk. De individuele apparaatconfiguratie (SOPAS ET-apparaatinstelling) wordt geüpload naar sick.com bij de bestelling en in het productieproces individueel op het SICK-product opgeslagen. Bij de Pre-Configuration gaat het dus om een softwarematige aanpassing van het serieproduct. Het resultaat is een plug-and-play-apparaat met constant hoge inbedrijfnamekwaliteit voor terugkerende toepassingen. Door de snelle en eenvoudige inbedrijfname dalen de kosten. SICK slaat de productconfiguratie op en archiveert deze zodat ook het nabestellen eenvoudiger wordt.

In één oogopslag
  • Flexibele en individuele productie en levering van SICK-producten met aangepaste software
  • Plug-and-play inbedrijfname
  • Constante inbedrijfnamekwaliteit voor terugkerende toepassingen
  • Opslaan en archivering van de configuratie
  • Configuratiebeheer via AssetHub
  • Eenduidige configuratie-ID en beschrijving
  • Batchgrootte 1

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Voordelen

Individualiteit was nog nooit zo gemakkelijk

Eenvoudig en op elk moment oproepbaar Uw apparaatconfiguratie wordt opgeslagen in de SICK AssetHub . Zo kunnen productconfiguraties voor batchgrootte-1-productie worden gerealiseerd. Deze configuraties kunnen ook naar andere apparaten worden overgedragen en daar snel en gemakkelijk worden gebruikt.
Plug-and-play Door de softwarematige voorconfiguratie van de apparaten blijft het parametreren voor u achterwege. Zo kunt u uw apparaten gemakkelijk zelf in gebruik nemen.

Configureer uw apparaten afzonderlijk, zodat ze in een handomdraai klaar zijn voor gebruik. Daarmee bespaart u tijd en geld bij de inbedrijfname en zorgt u voor een hoge beschikbaarheid van uw installatie.

Downloads