Advies & Design
Veiligheidssoftwaredesign

Specificatie en programmering van veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware

Uw voordelen

  • Het ontwerp veiligheidssoftware van SICK biedt u gedetailleerde specificaties voor de efficiënte vormgeving van de veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware (SRASW)
  • U krijgt een veilige en betrouwbare programmering van de veiligheidscontroller en u voldoet zo aan de normatieve vereisten
  • Profiteer van gestandaardiseerde procedures en welomschreven processen die zorgen voor efficiënt softwareontwerp van dezelfde kwaliteit wereldwijd
  • Vertrouw op de jarenlange expertise van onze veiligheidsexperts en bespaar kostbare tijd en middelen, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten

Overzicht

Specificatie en programmering van veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware

Op basis van het veiligheidsconcept stellen veiligheidsexperts van SICK een gedetailleerde specificatie op van de veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware (SRASW) en de configureerbare en parametreerbare veiligheidscomponenten. Dit voorkomt niet alleen programmeerfouten en zorgt voor veilige en betrouwbare applicatiesoftware, maar ook voor de naleving van normatieve vereisten. Op basis van de specificatie wordt aansluitend de veiligheidscontroller geprogrammeerd en worden interfaces voor de procesbesturing van de machine voorbereid. Een afsluitende code-review zorgt ervoor dat een foutloos programma beschikbaar is voor de aansluitende inbedrijfname van de machine.

In één oogopslag
  • Gestructureerde softwarespecificatie voor gedefinieerde veiligheidsfuncties
  • Aan de norm beantwoordende opstelling van de veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware volgens V-model van ISO 13849-1
  • Begrijpelijke programmering en parametrering van de veiligheidscontroller
  • Uitvoering van code-reviews om foutloze software te garanderen

Downloads