Contact
Feedback

Eenvoudige en snelle sensorafstelling met BluePilot

Bluepilot icon

Dankzij de innovatieve LED-indicatie kunnen de sensoren en reflectoren, evenals zenders en ontvangers uit de productfamilies W16 en W26 met de BluePilot binnen enkele seconden worden afgesteld. Bij de reflextasters kan de sensor met een druk- en draaimechanisme snel en precies worden afgesteld; langdurig fijn afstellen op zuivere draai-elementen is niet meer nodig.

Bovendien meldt BluePilot wijzigingen in de detectiekwaliteit, bijvoorbeeld door vuil en trillingen: zo worden storingen in een vroeg stadium herkent, lang voordat een productie-uitval wordt veroorzaakt.

 

 

Reflectortasters en zender-ontvangers

De blauwe LED-afstelhulp versnelt de optimale afstelling van sensor en reflector of van zender en ontvanger. Wijzigingen in de functionele betrouwbaarheid op grond van vuil of trillingen zijn in één oogopslag te herkennen.

 

 

Reflextasters

Dankzij de combinatie van teach-in knop en potentiometer in een bedieningselement is een intuïtieve en snelle fijnafstelling binnen enkele seconden mogelijk. Bovendien geeft de LED-indicatie de schakelafstand optisch weer en vormt daarmee een extra oriëntatiehulp.

 

 

Reflector-fotocel voor de detectie van transparante objecten

Afhankelijk van de objectkwaliteit kan de detectiemodus met het draaibare bedieningselement worden aangepast. Met de LED-indicatie geven W16 en W26 meteen aan in welke modus ze zich bevinden.

 

 

Heeft u nog vragen of wilt u individueel advies?

Neem dan contact met ons op 

Naar boven