Veiligheidsrelais
UE403

Muting-verwerkingsunit voor M4000 Advanced

Uw voordelen

  • De aansluiting ter plaats van de mutingsignalen reduceert het bedradingswerk aanzienlijk en vereenvoudigt inbedrijfname en onderhoud

Overzicht

Muting-verwerkingsunit voor M4000 Advanced

De muting-verwerkingsunit UE403 vormt samen met het meerstralige lichtscherm M4000 Advanced een efficiënte oplossing voor decentrale, conventionele muting-toepassingen met automatisch materiaaltransport. Dankzij de geïntegreerde functies die via de RS-232-interface uiterst eenvoudig op de pc kunnen worden geconfigureerd en de eenvoudige aansluiting ter plaatse van de mutingsignalen en besturingscomponenten op de muting-verwerkingsunit UE403, zijn toegangsbeschermingen met muting en maximale beschikbaarheid te realiseren.

In één oogopslag
  • Aansluiting van 2 tot 4 mutingsensoren, externe overbruggingslamp, reset- en override-besturingscomponent, bandstopsignaal
  • Functies: gelijktijdigheidsbewaking, bewaking van totale mutingtijd, object-gaten-onderdrukking, sensortest, gedeeltelijke onderdrukking, mutingeinde door contactloos veiligheidssysteem, geïntegreerde override

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingenMuting-verwerkingsunit
    Safety Integrity Level

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CategorieCategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Behuizingsbreedte76,5 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads