Veiligheidsrelais
UE402

Functie-uitbreiding voor C4000

Uw voordelen

  • Hogere productiviteit door nieuwe functies

Overzicht

Functie-uitbreiding voor C4000

De verwerkingsunit UE402 breidt de veiligheidslichtgordijnen C4000 uit met de functies bypass, bedrijfsmodusomschakeling en takten.

In één oogopslag
  • C4000 Standard: bypass, bedrijfsmodusomschakeling, takten
  • C4000 Advanced: bypass, bedrijfsmodusomschakeling, takten
  • C4000 Fusion: bypass, bedrijfsmodusomschakeling
  • C4000 Palletizer: bypass, bedrijfsmodusomschakeling
  • C4000 Entry/Exit: bypass, bedrijfsmodusomschakeling

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingenFunctie-uitbreiding
    Safety Integrity Level

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CategorieCategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Behuizingsbreedte22,5 mm
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads