Veiligheidsrelais
UE401

Analyse-eenheid voor veiligheidssensorsystemen L4000

Uw voordelen

  • Snelle responstijden reduceren veiligheidsafstanden en besparen productieoppervlak
  • Eenvoudige configuratie zonder extra hulpmiddelen, alleen met behulp van jumpers

Overzicht

Analyse-eenheid voor veiligheidssensorsystemen L4000

De analyse-eenheid UE401 analyseert de signalen van de veiligheidssensorsystemen L4000 veilig en betrouwbaar uit. Bovendien kunnen de functies herstartblokkering en relaiscontrole (EDM) worden gerealiseerd.

In één oogopslag
  • Herstartblokkering
  • Relaiscontrole (EDM)
  • Cascadering van veiligheidssensoren
  • Snelle responstijd
  • Smalle behuizing

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingenAnalyse-eenheid
    Safety Integrity Level

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    CategorieCategorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849)
    Type configuratieDoor aansluitbedrading
    Behuizingsbreedte22,6 mm
    • 1) Alleen in combinatie met L40-sensoren.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads