Contact
Feedback

Veiligheidsrelais

Het passende veiligheidsschakelapparaat voor iedere applicatie

Het brede assortiment veiligheidsoplossingen van SICK – van de enkelkanaals noodstopknop tot de veiligheidslaserscanner met PNP-outputs – kan worden aangesloten op veiligheidsrelais. Veiligheidsrelais zijn ideaal voor een flexibele en efficiënte integratie in machines. Het omvangrijke veiligheidsportfolio van SICK biedt passende oplossingen voor vrijwel alle toepassingen.

Filteren op:

Resultaat: 4

Resultaat 1 - 4 van 4

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Vertrouw op de veiligheidsrelais van SICK
  • Veiligheidsrelais voor de bewaking van contactloze beveiligingssystemen en veiligheidsschakelaars
  • Tot PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Tot 4 veiligheidsuitgangen en korte responstijden
  • Smalle, gebruiksvriendelijke behuizing
  • Insteekbare aansluitblokken
  • Diagnose met status-LED’s en uitgangsmeldingen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Muting-verwerkingsunit voor M4000 Advanced
  • Aansluiting van 2 tot 4 mutingsensoren, externe overbruggingslamp, reset- en override-besturingscomponent, bandstopsignaal
  • Functies: gelijktijdigheidsbewaking, bewaking van totale mutingtijd, object-gaten-onderdrukking, sensortest, gedeeltelijke onderdrukking, mutingeinde door contactloos veiligheidssysteem, geïntegreerde override
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Functie-uitbreiding voor C4000
  • C4000 Standard: bypass, bedrijfsmodusomschakeling, takten
  • C4000 Advanced: bypass, bedrijfsmodusomschakeling, takten
  • C4000 Fusion: bypass, bedrijfsmodusomschakeling
  • C4000 Palletizer: bypass, bedrijfsmodusomschakeling
  • C4000 Entry/Exit: bypass, bedrijfsmodusomschakeling
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Analyse-eenheid voor veiligheidssensorsystemen L4000
  • Herstartblokkering
  • Relaiscontrole (EDM)
  • Cascadering van veiligheidssensoren
  • Snelle responstijd
  • Smalle behuizing
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 4 van 4

Naar boven