Veiligheidscontrollers
Flexi Classic

Efficiënt en eenvoudig te bedienen veiligheidsbesturing

Uw voordelen

  • Optimale schaalbaarheid dankzij het modulaire ontwerp voorkomt overbodige in- en uitgangen en vermindert de hardware.
  • Configuratie met draaischakelaar vereenvoudigt de configuratie van logica's
  • Configuratiehulp Flexi Classic-configurator biedt een eenvoudige logicarealisatie en bedradingshulp
  • Complete diagnose van het systeem om ongeplande stilstand te voorkomen
  • Compact design voor een enorme reductie van de schakelkastbreedte
  • Sterk gereduceerde bedrading vergeleken met conventionele veiligheidsoplossingen. De bedrading is met Flexi Loop nog eenvoudiger.

Overzicht

Efficiënt en eenvoudig te bedienen veiligheidsbesturing

De modulaire Flexi Classic-veiligheidsbesturing maakt het mogelijk om eenvoudig logica te creëren zonder software. Daarbij kan de gebruiker de configuratie aanpassen aan de vereisten van zijn applicatie. Logische functies worden ingesteld met een draaischakelaar. Deze schakelaars bevinden zich direct op de module en garanderen daarmee een eenvoudige inbedrijfname. De communicatie tussen de individuele modules wordt verzorgd door een interne bus, die de diagnose-informatie over het veiligheidssysteem uitleest. De productfamilie bestaat uit gateways. Ze hebben geen invloed op de ingestelde logica en dienen voor de koppeling aan een hogere niet-veilige controller. De gateways verzamelen de informatie van het systeem en sturen ze door, waardoor een snelle diagnose mogelijk is. De Flexi Classic biedt bovendien de Flexi Classic-configurator als configuratiehulp, waarmee een bedradingsschema voor het gemaakte product beschikbaar wordt gesteld. Speciale modules voor muting vullen deze productfamilie aan, waarmee uiteenlopende applicaties efficiënt kunnen worden opgelost.

In één oogopslag
  • Draaischakelaar voor eenvoudige instelling van functies
  • Modulair uitbreidbaar
  • Directe bedrading met alle soorten sensoren
  • Logische links: EN, OF, muting, bypass, reset, schakelaarbewaking
  • Integratie in alle gangbare veldbussen
  • Integratie van de veilige serieschakeling Flexi Loop
  • Speciale overbruggingsmodules voldoen aan alle eisen van een hoogwaardige overbruggingsapplicatie

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    VeiligheidsniveauPL e, SIL3, SILCL3
    Type configuratieMet draaischakelaar
    Systeemopbouw

    Modulair

    1 hoofdmodule

    0 ... 11 uitbreidingsmodules

    0 ... 8 relaismodules

    0 ... 1 gateway

    Veldbus, industrieel netwerkEtherNet/IP™, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet™
    Veilige netwerkverbindingAlgemene noodstop
    Veilige sensorcascade met Flexi LoopFlexi Loop
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads