Safe Motion
Speed Monitor

Optimale beveiliging bij onderhoud

Uw voordelen

  • Eenvoudige inbedrijfname met slechts een schroevendraaier – reduceert de installatietijd
  • Toolsupport in Flexi Soft-designer en Flexi Classic-configurator
  • Extra HTL-encoderanalyse
  • Cascadering van meerdere assen mogelijk

Overzicht

Optimale beveiliging bij onderhoud

De Speed Monitor is een stilstand- en toerentalbewaker die beschermt tegen gevaarlijke bewegingen, door de snelheid veilig te bewaken. Hij zorgt voor de aandrijvingsveiligheidsfuncties SLS (safety limited speed, veilig gereduceerd toerental) en SSM (safe speed monitor, veilige snelheidsbewaking). Bovendien biedt hij verschillende bedrijfsmodi voor bewakingsfuncties: met twee onafhankelijke initiatorsignalen of diversitair, met een initiatorsignaal en een extra signaal. Daarnaast kan de Speed Monitor op alle veiligheidscontrollers van SICK worden aangesloten.

In één oogopslag
  • Stilstand- en toerentalbewaking
  • 4 veilige halfgeleideroutputs
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maximale inputfrequentie 2 kHz
  • Instelbare toerentalgrens/bewakingsfrequentie afhankelijk van variant 0,1 tot 9,9 Hz of 0,5 tot 99 Hz
  • 2 uitgangsmeldingen voor storings- en toestandsindicatie
  • Diagnose-LED's

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingenMotion control
    VeiligheidsniveauPL e, SIL3, SILCL3
    Type configuratieMet draaischakelaar
    Veiligheidsfuncties voor de aandrijving

    Stilstand

    Veilig gereduceerde snelheid (SLS)

    Veilige snelheidsbewaking (SSM)

    Encoderinterface

    Proxy

    Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads