Contact
Feedback

Accessoires
Adapter en verdeler

SBO-02G12-SM
6029305
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieT-verdeler
      Aansluittype kop AContactdoos, M12, 5-pins, Met A-codering
      Aansluittype kop BContactdoos, M12, 5-pins, Met A-codering
      Aansluittype kop CStekker, M12, 5-pins, Met A-codering
      Materiaal behuizingTPU
      Materiaal, stekker kop ATPU
      Materiaal, stekker kop BTPU
      Materiaal, stekker kop CTPU
      Kleur behuizingBlauw
      Materiaal, kartelmoerenMessing, vernikkeld
      Afscherming kopNiet geïsoleerd
      Nominale spanning≤ 60 V DC
      Stroombelastbaarheid4 A
      OpmerkingStekker M12, 5-pins, recht, met A-codering op 2 x contactdoos M12, 5-pins, recht, met A-codering
      Bedrijfstemperatuur–30 °C ... +90 °C
      IsolatieklasseIP67 1)
      Bedrijfstemperatuur
      Kop–30 °C ... +90 °C
      • 1) Alleen in geschroefde toestand met bijpassend contrastuk.

    Technische tekeningen

    SBO-02G12-SM
    Maattekening
    SBO-02G12-SM
    Aansluittype
    SBO-02G12-SM
    Anschlussschema
Naar boven