Contact
Feedback

Accessoires
Adapter en verdeler

SBO-02C08-KBD
6033794
Voordeeltype – altijd af magazijn beschikbaar
  • Kopieer shortlink
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Technische gegevens
      AccessoirefamilieY-verdeler
      Aansluittype kop AContactdoos, M8, 4-pins
      Aansluittype kop BStekker, M8, 3-pins
      Aansluittype kop CStekker, M8, 3-pins
      SignaaltypeSensor-actuatorkabel
      Aansluitkabel0,04 m
      Kabeldoorsnede0,14 mm²
      Materiaal behuizingTPU
      Kleur behuizingZwart
      Materiaal, kartelmoerenCuZn, vernikkeld
      Afscherming kopNiet geïsoleerd
      Nominale spanning≤ 36 V DC, ≤ 300 V DC
      Stroombelastbaarheid≤ 4 A
      OpmerkingContactdoos M8, 4-pins op 2 x stekker M8, 3-pins, recht
      Bedrijfstemperatuur–30 °C ... +90 °C
      IsolatieklasseIP67
      Bedrijfstemperatuur
      Kop–30 °C ... +90 °C

    Technische tekeningen

    SBO-02C08-KBD
    Anschlussschema
Naar boven