Contact
Feedback

Safety Solution Assistant

Stap 1: selectie van veiligheidsmaatregelen
Stap 2: selectie van speciale veiligheidstaak.
Stap 3: selectie van de producttechnologie.
Stap 4: selectie van de producten.
 

Stap 1: selectie van de veiligheidsmaatregelen ...

 

 

 

 

 

 

> Opto-elektronisch beveiligen

Toepassing

  • Continue interactie van een persoon met de machine
  • Automatisch materiaaltransport in de machine/uit de machine zonder barrières is mogelijk
  • Optische naderingsherkenning van personen is mogelijk en gewenst
  • Beveiliging van gevaarlijke locaties, toegangsbeveiliging en beveiliging van gevaarlijke zones
  • Ook voor mobiele toepassing (AGV, FTS)

 

 

 

> Vergrendeling van afschermingen
Toepassing

  • Elektrische vergrendeling van afschermingen met en zonder afsluiting
  • Voorkoming dat de operator direct in de gevarenzone komt
  • Bescherming tegen potentieel ernstige gevaren
     

 

 

> Betrouwbare positiebewaking
Toepassing

  • Machineparameters worden tijdens bedrijf geregistreerd en bewaakt
  • Ook voor mobiele toepassingen geschikt, bijv. voor besturing van de bewakingsvelden van veiligheidslaserscanners bij de snelheidsomschakeling van automatisch geleide voertuigen.
     

 

 

 

 

> Veiligheidscommando's
Toepassing

  • Veiligheidsstop als aanvulling op andere beveiligingssystemen resp. veiligheidsmaatregelen
  • Gevaar veroorzakende bewegingen dienen door handmatige bediening betrouwbaar te worden gestopt
  • Kritische machinefuncties dienen handmatig veilig in gang gezet te worden
     

... en de betrouwbare besturingsoplossing resp. Motion Control ...

 

 

 

 

 

 

 

 

> Betrouwbaar besturen en communiceren
Toepassing

  • Verbinding en analyse van verschillende inputsignalen van veiligheidsfuncties en generatie van outputsignalen
  • Integratie in de systeemomgeving

> Motion Control

Toepassing

  • Bewaking van stilstand, snelheid, bewegingsrichting

 

... in your system environment.

Naar boven