safeHDDM®: de innovatieve scantechnologie

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

Betrouwbare meetnauwkeurigheid van veiligheidslaser-
scanners dankzij safeHDDM®-technologie

De veiligheidslaserscanners microScan3, nanoScan3 en outdoorScan3 van SICK bieden dankzij de innovatieve scantechnologie safeHDDM® beslissende voordelen voor de installatiebeschikbaarheid en
-productiviteit.

safeHDDM® is gebaseerd op de veelvuldige beproefde HDDM-procedure (HDDM = high definition distance measuring) en zet een nieuwe standaard bij het evalueren van time-of-flight-metingen. De door SICK gepatenteerde procedure levert door filteren en evalueren van vele afzonderlijke pulsen een voor veiligheidslaserscanners uniek meetresultaat. safeHDDM® maakt op deze manier een zeer hoge robuustheid ten opzichte van vuil, stof en vreemd licht mogelijk. Het belangrijkste: safeHDDM® blijft daarbij veilig. Zelfs een object met een remissiefactor van slechts 1,8%, bijvoorbeeld een zwarte pantalon, herkent de laserscanner betrouwbaar.

En dat niet alleen: met outdoor safeHDDM® werd de scantechnologie voor de inzet buiten doorontwikkeld. Daarmee is de outdoorScan3 als eerste veiligheidslaserscanner gecertificeerd voor gebruik buiten.

safeHDDM®: veilig in het gebruik, robuust in het dagelijkse leven, precies in de inzet.

Zo werkt het

Safe distance measurement with safeHDDM®

Zekere afstandsmeting volgens het
principe van de lichtlooptijdmeting

Bij de lichtlooptijdmeting stuurt de sensor een pulsstraal uit, dat het te detecteren object reflecteert. De tijd, die de straal nodig heeft voor het traject, wordt geëvalueerd en zo de afstand tot het object berekend. microScan3, nanoScan3 en outdoorScan3 voeren een scancyclus gewoonlijk uit in 40 milliseconden. Per scancyclus worden duizenden afzonderlijke pulsen gefilterd. Uit de duizenden pulsen berekenen de veiligheidslaserscanners dan tot 2.750 zekere gemeten waardes.

Overtuig uzelf

Video: wat is safeHDDM® en hoe werkt het?

Video: hoe robuust maakt safeHDDM® een veiligheidslaserscanner zoals de nanoScan3?

Uw voordelen

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

Veilig.

De door SICK gepatenteerde scantechnologie safeHDDM® maakt het veilige van uw toepassing mogelijk, bij een gelijktijdig kleine constructie en grote reikwijdten.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

Robuust.

De veiligheidslaserscanners zijn ongevoelig voor vuil, stof en vreemd licht en verzekeren daardoor een hoge beschikbaarheid. Zo vermijd u machinestilstand.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

Nauwkeurig.

Ook bij ongunstige weersomstandigheden buiten verzekert de scantechnologie outdoor safeHDDM® met doordachte filters en algoritmen een hoge beschikbaarheid.

Hoe onze klanten profiteren van safeHDDM®

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

Veilig zonder veiligheidshek

Met behulp van veiligheidslaserscanners van de productfamilie microScan3 en de veiligheidscontroller Flexi Soft kan het veilige gebruik van een robot aan een spuitgietmachine worden verzekerd. Dankzij safeHDDM®-scantechnologie wordt het detectievermogen en de betrouwbare beschermende functie noch door stofdeeltjes in de omgeving noch door begin van plaquevorming op het optische grensvlak van de sensoren beïnvloed.

Ervaar meer

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

Weerbestendige robotmaaier

Zelfs bij veeleisende weersomstandigheden werkt de veiligheidslaserscanner outdoorScan3 betrouwbaar en veilig. De gepatenteerde en zeer precieze scantechnologie outdoor safeHDDM® maakt onderscheid tussen echte veiligheidsrisico's en storende omgevingsinvloeden.

Ervaar meer

In één oogopslag: de SICK-veiligheidslaserscanners met safeHDDM®

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

De veiligheidslaserscanner microScan3 staat voor de beveiliging de meest uiteenlopende applicaties: van stationair tot mobiel, van eenvoudig tot complex. De innovatieve scantechnologie safeHDDM® geeft de microScan3 uitstekende robuustheid, ook bij stof en vreemd licht en levert zeer precieze meetgegevens. Daardoor worden de productiviteit en beschikbaarheid van machines verhoogd.

Productdetails

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

De nanoScan3 is de kleinste veiligheidslaserscanner van SICK. Hij is perfect geschikt voor de beveiliging van mobiele platformen. Tegelijkertijd levert hij precieze meetgegevens voor de navigatie. Door zijn bouwgrootte is hij ook uitstekend geschikt voor de beveiliging van machines in krappe ruimtes. Net als de microScan3 heeft hij de scantechnologie safeHDDM® met al haar voordelen.

Productdetails

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

De outdoorScan3 is uitstekend geschikt voor het beveiligen van stationaire en mobiele outdoortoepassingen. Voor de veiligheidslaserscanner werd de gepatenteerde safeHDDM®-technologie van SICK met behulp van speciale algoritmen voor buiten doorontwikkeld. De outdoorScan3 ontsluit daarmee voor het eerst alle voordelen van de contactloze beveiliging door middel van veiligheidslaserscanners voor buiten.

Productdetails