Overzicht
Stilstandsbewaking zonder extra sensoren
De Standstill Monitor MOC3ZA is een stilstandsbewaker voor aandrijvingen van machines en beschermt tegen gevaarlijke bewegingen. Hij meet de remanente spanning. Daarom zijn voor de stilstandsbewaking geen extra sensoren nodig. Daarmee is hij geschikt voor driefasige, enkelfasige en gelijkstroommotoren. Voor de optimale integratie in de werkomgeving is de Standstill Monitor MOC3ZA leverbaar in drie verschillende varianten – passend bij de voedingsspanning.
Hij kan op alle controlleroplossingen van SICK worden aangesloten via de gedwongen activerende veiligheidscontacten.
In één oogopslag
- Stilstandsbewaking door meting van de remanente spanning
- 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact als gedwongen activerende veiligheidscontacten
- 2 uitgangsmeldingen (halfgeleider)
- 1 uitgangsmelding (maakcontact)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Maximale motoraansluitspanning 690 V
- Instelbare spanningsdrempel en stilstandstijd