RFID
RFU63x

Eenvoudige integratie – inclusief intelligentie

Uw voordelen

  • Externe antennes voor kostengunstige uitbreiding van het detectiebereik
  • Eenvoudige configuratie door SOPAS ET of geïntegreerde webserver bespaart tijd en kosten bij de inbedrijfname
  • Maximale flexibiliteit bij de programmering van individuele softwareoplossingen met SICK AppSpace
  • Robuust design voor een betrouwbare werking – zelfs in ruwe industriële omgevingen
  • Weinig programmeerwerk in de controller door intelligente proceslogica in het apparaat

Overzicht

Eenvoudige integratie – inclusief intelligentie

De RFU63x van SICK markeert het begin van een nieuwe generatie van voor de industrie ontwikkelde RFID-schrijf-/leeseenheden binnen de UHF-band. Dankzij de intelligente proceslogica lost de RFU63x applicatietaken op het gebied van productie, logistiek en verkeer zelfstandig op en kan hij ook als stand-alonesysteem worden gebruikt. Geïntegreerde functies zoals gegevensverwerking en filtering zorgen daarbij voor een optimale en stabiele leesperformance. De RFU63x kan door de 4Dpro-technologie van SICK eenvoudig en voordelig in alle wezenlijke industriële netwerken worden geïntegreerd. Met het cloning-back-upsysteem kunnen via de MicroSD-geheugenkaart de parameters naar andere apparaten worden overgedragen – de tijd voor het vervangen van het apparaat en de setuptijd worden daarmee aanzienlijk gereduceerd. Dankzij een vrij toewijsbaar LED-signaal kan de gebruik aanvullende informatie te zien krijgen, bijv. leesresultaat en diagnosegegevens.

In één oogopslag
  • Antenne en dataverwerking geïntegreerd in de sensor
  • Leesreikwijdte tot 10 m
  • Aansluitmogelijkheid voor hogere controllersystemen, of direct naar de cloud
  • Tot 4 externe antennes
  • Configuratie via SOPAS ET of geïntegreerde webserver
  • Geschikt voor SICK AppSpace
  • Robuuste constructie volgens IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ProductcategorieRFID-schrijf-leesapparaat met geïntegreerde antenne / RFID-schrijf-leesapparaat zonder geïntegreerde antenne
    FrequentiebandUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersieLong Range
    Leesreikwijdte≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    USB
    CANopen
    Gewicht2,6 kg / 2,1 kg
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads