RFID
RFU61x

smALL-IN-ONE

Uw voordelen

  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door kleine bouwgrootte
  • Snelle en gunstige installatie dankzij directe aansluitmogelijkheid voor triggersensoren
  • Geringe programmeerinspanning in de besturing dankzij geïntegreerde proceslogistiek
  • Eenvoudige configuratie door SOPAS ET bespaart tijd en kosten bij tests en inbedrijfname
  • Bij IO-Link-varianten eenvoudige aansluiting M12-kabel
  • Afhankelijk van de apparaatvariant biedt SICK AppSpace grote flexibiliteit bij het programmeren van individuele softwareoplossingen
  • Robuust design voor een betrouwbaar in bedrijf, ook in ruwe industriële omgevingen

Overzicht

smALL-IN-ONE

De RFU61x het kleinste schrijf-/leesapparaat in het UHF-assortiment van SICK. Hij is optimaal geschikt voor IoT-applicaties direct aan het werkstuk of de component. Daarmee completeert de RFU61x het UHF-productportfolio van SICK, doordat een volledige identificatie langs de gehele waardeketen mogelijk wordt. De interfaces van de RFU61x maken het directe aansluiten van een triggersensor mogelijk, waardoor de RFU61x als zelfstandige, decentrale eenheid inzetbaar is. Door de geïntegreerde proceslogica kunnen gegevens direct in de RFU61x bewerkt en naar de besturing of IT-systemen doorgestuurd worden. Net als de andere ethernet-gebaseerde RFU-apparaten is ook de RFU61x via het ecosysteem SICK AppSpace op basis van individuele vereisten programmeerbaar.

In één oogopslag
  • Uiterst kleine bouwvorm
  • Reikwijdte tot 0,5 m
  • Aansluitmogelijkheid voor triggersensoren
  • Flexibel interfaceconcept (bijvoorbeeld PROFINET, ethernet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link-master))
  • Geïntegreerde antenne en gegevensbehandeling
  • Configuratie via SOPAS ET
  • Op ethernet gebaseerde varianten: geschikt voor SICK AppSpace
  • Robuust ontwerp (IP67)

 

Voordelen

Algehele transparantie met RFU-familie

Voor het eerst is een doorlopende en ondernemingsoverkoepelende identificatie met slechts één technologie mogelijk. De RFU61x zorgt voor algehele transparantie in productie- en logistieke processen – van de onderdeelmontage tot aan de verzending van het eindproduct. De basis voor de UHF-RFID-technologie: IIoT-applicaties met reikwijdtes van 0 tot 10 m, contactloze detectie en ongevoeligheid voor storende factoren als licht, stof en vuil. Bovendien is een direct zichtcontact met de gegevensdrager niet nodig.

Doorlopende automatische identificatie voor productie- en logistieke processen

De RFU61x is een aanvulling op de productportfolio voor de onmiddellijke omgeving. Zo is voor het eerst een doorlopende automatische UHF-RFID-identificatie voor schrijf-/leesreikwijdtes van 0 tot 10 m mogelijk.
De RFU-familie beschikt bovendien over een uniforme gebruikersinterface voor bediening en parametrering. De gebruiksvriendelijke software zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie, en een storingsvrije werking.
SICK biedt ondersteuning bij de planning en uitvoering van de schrijf-/leesstations en helpt bij het kiezen van een geschikte transponder. Voor de inbedrijfname bij de klant is een wereldwijd netwerk met servicetechnici beschikbaar.

Met het RFID-schrijf-/leesapparaat RFU61x als onderdeel van de automatische RFID-identificatie van SICK is voor het eerst volledige transparantie langs de gehele waardeketen mogelijk – en dat met slechts één technologie

Intelligente UHF-RFID-identificatie op zeer kleine ruimte

De RFU61x is het kleinste RFID-schrijf-/leesapparaat in zijn soort. Hij is optimaal voor IIoT-applicaties voor de identificatie van werkstukken en onderdelen. Dankzij diverse interfaces is de directe aansluiting van triggersensoren mogelijk. Ook de intelligente gegevensverwerking is reeds geïntegreerd. Daardoor kan de RFU61x als zelfstandige decentrale eenheid worden ingezet.
De RFU61x is optimaal geschikt voor applicaties met weinig inbouwruimte. Ondanks de compacte constructie biedt het apparaat alle voordelen van de UHF-technologie.
Dankzij de directe aansluiting van een triggersensor is een eenvoudige en snelle inbedrijfname mogelijk.
De geïntegreerde proceslogica zorgt voor de intelligente verwerking van de ingelezen gegevens voor alle doelsystemen van controller tot cloud.

De compacte RFU61x is optimaal geschikt voor applicaties met weinig ruimte voor de inbouw. Triggeren, lezen en schrijven, en de verwerking van de gegevens worden door de sensor zelfstandig gedaan.

IO-Link

SICK is medeoprichter van IO-Link en biedt op de markt een zeer breed IO-assortiment. Samen met veel andere sensoren en actuatoren genereren en ontvangt automatische identificatie van SICK met behulp van IO-Link-interfaces gegevens en informatie, die verder gaat dan conventionele schakelsignalen of gemeten procesparameters. Hier ontdekt u, hoe u verschillende sensoren kunt gebruiken in combinatie met de IO-Link master.

Uw voordelen in één oogopslag

Verhoogt de installatieproductiviteit De integratie van de sensoren op veldbusniveau maakt de ononderbroken communicatie tot in de cloud mogelijk. Ook kunnen daardoor sensorgegevens centraal worden opgeslagen en indien nodig opgeroepen – een goede basis, om de installatieproductiviteit te verhogen.
Breed oplossingsportfolio Het oplossingenportfolio van SICK omvat veel verschillende apparaten met IO-Link. Dat maakt een uniform communicatie-infrastructuur mogelijk. Naast de sensoren spelen daarbij ook IO-Link master en het andere softwareaanbod van SICK een dragende rol.
Snelle en eenvoudige apparaatvervanging Eenvoudige apparaatvervanging door geautomatiseerde apparaatidentificatie: bij de inzet van IO-Link-apparaten in combinatie met IO-Link master kunnen apparaatparameters eenvoudig en snel worden overdragen naar vervangende apparaten. Speciaal geschoold personeel, extra hulpmiddelen of aanwijzingen zijn niet nodig.

Met punt-tot-punt-communicatieprotocollen zorgt IO-Link voor naadloze sensorintegratie in automatiseringsnetwerken. Dat vormt de basis voor gegevenstransparantie tot in het onderste veldniveau. Dit opent voor u nieuwe benaderingen in het bereik van de digitalisering. De verkregen gegevens helpen bij de verhoging van de flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie en maken het mogelijk, kosten in uw installatie te verlagen.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ProductcategorieRFID-schrijf-leesapparaat met geïntegreerde antenne
    FrequentiebandUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersieShort Range
    Leesreikwijdte≤ 0,5 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, PoE, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    USB
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    Gewicht313 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads