Overzicht
Intelligent identificeren met RFID
De RFH6xx is een ISO/IEC-15693-compatibel RFID-schrijf-/leesapparaat voor leesreikwijdten tot 240 mm. Dankzij de compacte constructie en de geïntegreerde antenne kunnen bestaande installaties voordelig en flexibel worden uitgebreid met de RFH6xx. De ondersteuning van gangbare veldbussystemen via een universele aansluittechniek vereenvoudigt de integratie in nagenoeg elke applicatie. Vanwege de geïntegreerde signaal- en gegevensverwerking zijn in het identificatieproces zeer hoge snelheden haalbaar. Het directe gebruik van triggersignalen en de situatie-afhankelijke besturing van outputs ondersteunen de toepassing als autarkische decentrale eenheid. Door parametreerbare gegevensuitvoerformats wordt de integratie in bestaande IT-infrastructuren gefaciliteerd. De RFH6xx voldoet aan de radiografische communicatie-eisen conform CE en FCC en kan daardoor wereldwijd worden gebruikt. De intuïtieve SOPAS-bedieningsinterface vereenvoudigt de toegang tot overige functies (cloning, diagnose, heartbeat, script-taal, tijdgestuurde gegevensuitvoer ...).
In één oogopslag
- 13,56-MHz-RFID-schrijf-/leesapparaat voor leesreikwijdten tot 240 mm
- Transpondercommunicatie voldoet aan ISO-15693-standaard
- Compacte, op de industrie afgestemde constructie met geïntegreerde antenne
- Geïntegreerde protocollen ondersteunen toegang tot standaard-veldbustechniek
- Krachtige processor lost zelfstandig besturingstaken op
- Flexibele triggerbesturing
- Ondersteunt parametercloning via MicroSD-geheugenkaart
- Geïntegreerde diagnosefunctie