Contact
Feedback

Vorksensoren

Eenvoud, flexibiliteit en precisie – verenigt in één vorksensor.

Vorksensoren van SICK verenigen zender en ontvanger in één behuizing en zijn daarom snel afgesteld. Door de precies gebundelde lichtstraal en de hoge detectienauwkeurigheid herkennen de sensoren ook de kleinste verschillen in lichtdemping. Vele verschillende vorkmaten, eenvoudige montage en een zeer ongevoeligheid voor vreemdlicht zijn slechts enkele voordelen van deze vorksensoren.

Filteren op:

Resultaat: 5

Resultaat 1 - 5 van 5

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie WF
De specialist voor highspeed-applicaties
  • Infrarood zenderlicht
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Korte responstijd: 100 μs
  • PNP- en NPN-schakeloutput
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface
Productfamilie UF
De duidelijke keuze voor het herkennen van transparante etiketten
  • Herkennen van transparante, opake of bedrukte etiketten
  • Geen beïnvloeding door gemetalliseerde kleuren
  • Responstijd: 250 µs
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met teach-in knop of plus- en min-knoppen
  • Stabiele aluminiumbehuizing in beschermingsgraad IP 65
Productfamilie WFS
Precieze detectie voor optimale etiketherkenning
  • Behuizing met slank vorkmodel
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Korte responstijd: 50 μs
  • PNP- of NPN-schakeloutput
  • Kunstofbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface
Productfamilie WFM
Plug-and-play vorksensoren – aansluiten en klaar.
  • Duidelijk zichtbaar rood zenderlicht
  • Geen instelling nodig: Sensor is direct klaar voor gebruik
  • Ontvangstindicatie rondom zichtbaar
  • 5 vorkmaten met een maximale diepte van 120 mm en een maximale breedte van 180 mm
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 67
Productfamilie WFL
De perfecte sensor voor het herkennen van zeer kleine voorwerpen en precies positioneren
  • Uiterst precieze laser ui klasse 1
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Korte responstijd: 100 μs
  • PNP- en NPN-schakeloutput
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface

Resultaat 1 - 5 van 5

Naar boven