Contact
Feedback

Pattern-sensoren
PSS

Print Detector: eenvoudige kwaliteitscontrole van opdrukken

Uw voordelen

  • Snelle en probleemloze inbedrijfname door eenvoudige teach-in
  • De sensor herkent opdrukken op betrouwbare wijze, ook bij slechte lichtomstandigheden en snelheden tot 4 m/s
  • Aanpassing aan allerlei applicatievereisten: verschillende gevoeligheidsniveaus maken herkenning van alleen de aanwezigheid van opdrukken mogelijk of het onderscheid tussen een goede en slechte afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld bij vervaagde serienummers
  • Kostenefficiënte oplossing voor geautomatiseerde kwaliteitscontrole van opdrukken

Overzicht

Print Detector: eenvoudige kwaliteitscontrole van opdrukken

De Print Detector is een aftastende, opto-elektronische pattern-sensor voor aanwezigheids- en kwaliteitscontrole van opdrukken zoals serienummers of houdbaarheidsdata. Er wordt een referentieafdruk ingeleerd en in het verdere verloop van het proces met het afdrukresultaat vergeleken. Afhankelijk van de ingestelde gevoeligheid herkent de sensor of een opdruk ontbreekt of slechts gedeeltelijk is afgedrukt. Zo kunnen producten met onvolkomenheden vroegtijdig automatisch eruit worden gehaald.

In één oogopslag
  • Eenvoudige patroonherkenning op eenvoudige basis van sensoren
  • Teach-in voor afdrukpatronen en achtergronden
  • Flexibel instelbare gevoeligheidsniveaus
  • Responstijd: 10 ms
  • Trigger nodig
  • Weergave van de kwaliteit van het afdrukpatroon op het sensordisplay
  • Parametrering met IO-Link

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Tastwijdte27,5 mm
    Lichtvlekgrootte0,8 mm x 8 mm
    AansluitwijzeStekker
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven