Contact
Feedback

Luminescentietasters
LUT9

Snelle en precieze detectie ook bij hoge tastwijdtes

Uw voordelen

  • Eenvoudig instellen van de gevoeligheid via de teach-in voor de optimale aanpassing aan de applicatie
  • Hoge afstandstolerantie leidt tot minder machine hoogteverstellingen van de sensor aan de machine
  • Met de IO-Link kan de sensor van de controller uit worden geparametreerd en kunnen procesgegevens kosteneffectief geregistreerd en gediagnosticeerd worden
  • Doorlopende procescontrole door visualisatie van de luminescentie-intensiteit
  • Hoge proceszekerheid: filters zorgen voor een betrouwbare onderdrukking van de achtergrondluminescenties
  • Wissellenzen voor verschillende tastwijdtes en de tweede lichtuitgang verhogen de flexibiliteit
  • Hoge detectiezekerheid verzekert het proces en reduceert stilstandtijden
  • Snelheid of hoge resolutie? Voor iedere applicatie kan de passende modus worden gekozen.

Overzicht

Snelle en precieze detectie ook bij hoge tastwijdtes

De oplossing met hoge tastwijdte en afstandsbewaking via IO-Link: luminescentietaster LUT9.

De LUT9 stelt met de grote tastwijdte tot 250 mm een nieuwe norm bij de luminescentietasters. door de mogelijke, grote afstand tussen sensor en object kunnen – bijvoorbeeld in de houtindustrie – markeringen op verschillende houtdiktes zonder mechanische verstelling van de sensoren zeker worden herkend. Bovendien is het met de teach-functie en de handmatige fijninstelling een hoge mate van proceszekerheid mogelijk. De LUT9-versie met IO-Link kan actief in de machinevisualisatie worden geïntegreerd, vanaf de controller worden geparametreerd/bewaakt en voor de registratie van procesgegevens worden ingezet. Bijzonder handig: een balkindicatie op het apparaat geeft de luminescentie-intensiteit aan.

In één oogopslag
  • Eenvoudige teach-in
  • Werkbereik tot 250 mm
  • Varianten met IO-Link
  • Visualisatie van de luminescentie-intensiteit met balkindicatie
  • 3 modi: high speed (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), high resolution (500 Hz)
  • Optisch hulpfilter, om achtergrondluminescenties te onderdrukken
  • Lichtgeleider-aansluiting (met 20mm-lens)
  • Schakel- en analoge output

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Tastwijdte

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    150 mm 1)

    20 mm 1)

    Lichtsoort

    Led, Ultraviolet licht 2)

    Led, Blauw 2)

    LichtuitgangLange zijde / Lange of korte zijde, wisselbaar
    Schakelfrequentie

    0,5 kHz 3)

    2,5 kHz

    6,5 kHz

    Responstijd1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    Analoge output QA0 mA ... 13 mA
    Instelling2-punts teach-in, statisch met handmatige fijninstelling
    AansluittypeStekker M12, 5-pins / Stekker M12, 4-pins
    • 1) Vanaf voorkant objectief.
    • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1 zonder tijdniveau.
    • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven