Contact
Feedback

Luminescentietasters

De verhelderende oplossing voor alle oplichtende materialen

Luminescentietasters detecteren zichtbare en onzichtbare markeringen, die onder uv-licht oplichten. Fluorescerende materialen en markeringen worden onafhankelijk van patroon, kleur of oppervlaktekwaliteit op ieder willekeurig dragermateriaal betrouwbaar herkend. Luminescentietasters zenden uv-licht uit met een golflengte van ca. 375 nm. Fluorescerend stoffen zetten uv-licht om in zichtbaar licht met lange golven. Het aldus gereflecteerde licht wordt door de luminescentietaster ontvangen en geanalyseerd.

Filteren op:

Resultaat: 5

Resultaat 1 - 5 van 5

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie LUTM
Kleine, intelligente luminescentietaster
  • Luminescentietaster in miniatuurbehuizing
  • Statische en dynamische teach-in-procedure in één variant
  • Betrouwbare detectie zelfs bij laag luminescentieaandeel
  • Schakelfrequentie: 6 kHz
  • Werkbereik: 8 ... 20 mm
  • IO-Link-functie
  • Compatibiliteit met vroegere LUT-sensoren door kabel met stekker M12
Productfamilie LUT8
Universeel inzetbaar met een zeer eenvoudige bediening
  • Robuuste metalen behuizing
  • Eenvoudige gevoeligheidsinstelling met 8 standen
  • Visualisatie van de luminescentie-intensiteit met balkindicatie
  • Tastwijdtes door wissellenzen selecteerbaar
  • Optisch hulpfilter, om achtergrondluminescenties te onderdrukken
  • Lichtgeleider-aansluiting (met 20mm-lens)
  • Schakel- en analoge output
Productfamilie LUT9
Snelle en precieze detectie ook bij hoge tastwijdtes
  • Eenvoudige teach-in
  • Werkbereik tot 250 mm
  • Varianten met IO-Link
  • Visualisatie van de luminescentie-intensiteit met balkindicatie
  • 3 modi: high speed (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), high resolution (500 Hz)
  • Optisch hulpfilter, om achtergrondluminescenties te onderdrukken
  • Lichtgeleider-aansluiting (met 20mm-lens)
  • Schakel- en analoge output
Productfamilie LUT3
De oplossing voor standaardapplicaties
  • Robuuste metalen behuizing
  • Tastwijdte 10, 20 of 50 mm
  • Tastwijdtes door wissellenzen selecteerbaar
  • Zender-LED UV (375 nm)
Productfamilie LUT1
Compacte sensor voor grote tastwijdtes
  • Schakeldrempelinstelling traploos via folietoetsenbord
  • Hoge tastwijdtes tot 150 mm
  • Zender-led uv (375 nm) of blauw (470 nm)
  • Schakelfrequentie 600 Hz of 6 kHz

Resultaat 1 - 5 van 5

Naar boven