Contact
Feedback

Kleurensensoren

Scherp in kleuren

Kleurensensoren detecteren de kleur van een oppervlak. De sensoren zenden licht (rood, groen, blauw) uit naar de te controleren objecten, berekenen uit de reflecterende stralen de kleurwaardedelen en vergelijken deze met de eerder opgeslagen referentiewaarden. Als de kleurwaarden binnen de ingestelde tolerantieband liggen wordt een schakeloutput geactiveerd.

Filteren op:

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie CSM
Klein, eenvoudig, slim
  • Kleurensensor in nieuwe miniatuurbehuizing
  • Statische teach-in-methode van een kleur via stuurkabel of bedieningsveld
  • Met IO-Link tot 8 kleuren teachbaar
  • Schakelfrequentie: 1,7 kHz
  • Tastwijdte: 12,5 mm
  • Compatibiliteit met vroegere kleurensensoren door kabel met M12-stekker
Productfamilie CS8
Kleuren precies herkennen, controleren en sorteren
  • Eén (CS8-1) of vier (CS8-4) kleuren kunnen worden opgeslagen
  • Tastwijdte 12,5 mm of 60 mm
  • Kort responstijd tot 85
  • Hoge kleurenresolutie
  • Indicatie van de kleurovereenstemming via balkindicatie
  • Zeer precieze lichtvlek, hoge geometrische resolutie
  • Metalen behuizing met twee lichtuitgangsopeningen (verwisselbaar)

Resultaat 1 - 2 van 2

Naar boven