Contact
Feedback

Glanssensoren

Glans ontmoet prestatie

Want de glanssensor Glare detecteert en onderscheidt de glans op vlakke oppervlakken. En als het om betrouwbaarheid en kostenbesparing gaat, levert hij een topprestatie. Glans op objectoppervlakken werd tot nu toe steeds als een storende factor beschouwd waardoor engineers regelmatig het zweet op hun voorhoofd hadden staan. Maar nu zijn de glanzende eigenschappen het onderscheidscriterium voor de procesbesturing geworden – onafhankelijk van kleur, transparantie of patroon. Vandaar dat de engineers nu de toekomst met glans tegemoetzien. Uitgerust met intelligente Delta-S-technologie is Glare een nieuwe mijlpaal in de klantgerichte sensorontwikkeling. En SICK verstevigt opnieuw zijn leidende positie op het gebied van opto-elektronische sensoren voor herkenning van de meest uiteenlopende objecten.

Resultaat: 1

Productfamilie Glare
De expert voor glans
  • Objectherkenning of -onderscheiding op grond van de glanswaarde van oppervlakken
  • Meerdere bedrijfsmodi configureerbaar, afhankelijk van de positionering van de applicatie
  • Geïntegreerde afstelhulp
  • Geïntegreerde automatiseringsfuncties
  • Twee digitale Push-Pull-outputs en een configureerbare input
  • Gevoeligheid kan op de objecteigenschappen worden ingesteld
  • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
  • Snelle en eenvoudige parametrering
Naar boven