Contact
Feedback

Contrasttasters

SICK – sinds meer dan 60 jaar pionier voor contrasttasters

Contrasttasters worden overwegend in verpakkingsmachines/drukpersen gebruikt voor de herkenning van markeringen. De contrasttasters KT van SICK detecteren de geringste contrasten bij de hoogste snelheden, bijvoorbeeld drukmarkeringen op folies of verpakkingen. Ze herkennen lichte verschillen in grijstinten tussen markering en achtergrond op matte, glanzende of transparante oppervlakken. Voor veelzijdige behoeften is een grote keuze apparaattypen met verschillende methoden voor de contrastresolutie en uiteenlopende teach-in-varianten beschikbaar.

Filteren op:

Resultaat: 11

Resultaat 1 - 11 van 11

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie KTM Prime
Klein, eenvoudig, snel, robuust
  • Kleine en beproefde behuizing, ook leverbaar in roestvast staal
  • Hoge grijstintenresolutie
  • Betrouwbare contrastherkenning bij glanzende materialen door zeer hoog dynamische bereik
  • Statisch en dynamisch programmeren (teach-in)
  • Schakelfrequentie: 15 kHz
  • Afstandsmonitoring en snelle analyse met IO-Link-functie (versie 1.1)
Productfamilie KT10
Voor high speed-contrastapplicatie
  • Zeer lage jitter (< 10 μs)
  • Precieze lichtvlek
  • Beste contrastresolutie dankzij de RGB LED-technologie
  • Twee lichtuitgangsopeningen (verwisselbaar)
  • Vijf geheugenopslagplaatsen
  • Automatische driftcorrectie
  • Hoge schakelfrequentie van 25 kHz
  • Eenvoudig te lezen balkindicatie
Productfamilie KTM Core
Klein, eenvoudig, snel
  • Kleine en beproefde behuizing
  • Hoge grijstintenresolutie
  • Betrouwbare contrastherkenning bij glanzende materialen door zeer hoog dynamische bereik
  • Schakelfrequentie: 10 kHz
  • Wit licht
Productfamilie KTS Core
Universele contrastherkenning in moderne behuizing
  • Witte LED of RGB-LED
  • Hoge grijstintenresolutie
  • Betrouwbare contrastherkenning bij glanzende materialen door zeer hoog dynamische bereik
  • 25 kHz schakelfrequentie
  • Display voor eenvoudige sensorinstelling
  • 2-punts en dynamische teach-in
  • Handmatige instelling van de schakeldrempel
  • Licht-donkeromschakeling
Productfamilie KTX Prime
Contrastherkenning met TwinEye-Technologie in betrouwbare behuizing voor de allerbeste sensorprestaties
  • TwinEye-Technologie voor hogere scherptediepte en tastwijdtetolerantie
  • 50 kHz schakelfrequentie en 5 μs schommeling
  • Betrouwbare contrastherkenning bij glanzende materialen door hoog dynamisch bereik
  • 7-segmentendisplay
  • Kleurenmodus
  • Montage-feedback
  • IO-Link en automatiseringsfuncties
  • Flexibele sensorinstelling dankzij verschillende sensorparameters
Productfamilie KTS Prime
Innovatieve TwinEye-Technologie voor een betere herkenning van contrasten
  • TwinEye-Technologie voor hogere scherptediepte en tastwijdtetolerantie
  • 50 kHz schakelfrequentie en 5 μs schommeling
  • Betrouwbare contrastherkenning bij glanzende materialen door hoog dynamisch bereik
  • 7-segmentendisplay
  • Kleurenmodus
  • Montage-feedback
  • IO-Link en automatiseringsfuncties
  • Flexibele sensorinstelling dankzij verschillende sensorparameters
Productfamilie KTL180
Betrouwbare objectherkenning bij hoge machinesnelheden
  • 31,2 kHz-schakelfrequentie bij een responstijd van 16 µs
  • Breed dynamisch bereik
  • Multifunctioneel 7-segmentendisplay
  • Opdrachtenopslag voor eenvoudige formaatwissel
  • 1-punts, 2-punts teach-in en dynamische teach-in
  • Master-slavefunctie
  • Groot assortiment verschillende lichtgeleiders
Productfamilie KT5
Contrasttaster in standaard metalen behuizing
  • Beste contrastresolutie dankzij RGB LED-technologie
  • Intuïtieve balkindicatie met 10 segmenten voor het aangeven van de detectiezekerheid
  • Verschillende teach-in-procedures of potentiometer
  • Schakelfrequentie 10 kHz
  • Automatische glansaanpassing voor hoogglansfolies
  • Verschillende tastwijdtes en lichtvlekposities
  • 90° draaibare M12-stekker
Productfamilie KT8
Contrasttaster laser/CAN-communicatie
  • Variant laser met tastwijdte bereik van 30 mm tot 800 mm
  • Zeer kleine en precieze laserlichtvlek (klasse 2)
  • Hoge schakelfrequentie van 17 kHz
  • Indicatie van de detectiezekerheid op bedieningsveld
  • Variant met CAN-interface voor het parameterbeheer, diagnose en functieselectie
  • Zeer precieze lichtvlek
Productfamilie KT6
Contrasten intelligenter detecteren
  • 3-CoLED: 3-kleurige RGB-technologie
  • 2-punts teach-in (op markering en ondergrond)
  • Robuuste metalen behuizing
  • Automatische glansaanpassing voor hoogglansfolies
  • Tastwijdtebereik van 10 mm
  • Lichtuitgang aan de lange of korte apparaatzijde, afhankelijk van het model
  • Twee T-slots voor de bevestiging van het apparaat
Productfamilie KT3
High performance in compacte behuizing
  • Zeer kleine behuizing
  • Laservariant met grote tastafstand
  • Eenvoudige teach-in (bij stilstaande machine of tijdens de werking)
  • Geïntegreerde schakeldrempelaanpassing bij hoogglanzend tastmateriaal
  • Veilige werking bij fladderend materiaal
  • Schakelfrequentie 1.5 kHz

Resultaat 1 - 11 van 11

Naar boven