Contact
Feedback

Array-sensoren

Regel na regel meer voorsprong – array-sensoren

Array-sensoren werken volgens het tastende principe. Ze herkennen zelfs de dunste randen aan de hand van de grijswaardeverschillen binnen het gezichtsveld. De positie van bijv. een papierbaan aan de hand van de baanrand of aan de hand van een contrastlijn is slechts één van de vele toepassingen. Ook breedtes, diameters en spleten kunnen worden gedetecteerd. In de reflectormodus herkennen array-sensoren zelfs transparante materialen.

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie AS30
Meer flexibiliteit en efficiënte communicatie
  • Teach-in van geselecteerde landen mogelijk
  • Full-colour TFT-display
  • Verschillende bedrijfsmodi voor verschillende toepassingen
  • Core- en prime-variant voor verschillende toepassingsvelden
  • Groot meetbereik tot 50 mm
  • Tastwijdte 25 mm of 100 mm
  • Herhaalnauwkeurigheid tot 30 µm
Productfamilie Ax20
Regel na regel meer voorsprong – Ax20 array-sensoren
  • Tastende regelsensor in compacte sensorbehuizing
  • Individuele, toepassingsgerichte functionaliteiten van de sensoren
  • Herkennen van randpositie van uiteenlopende materialen
  • Herkennen van diameter voor de meting van spleten en breedtes
  • Zeer hoge reproduceerbaarheid van 0,03 mm
  • Groot meetbereik van 30 mm
  • Zichtbare lichtvlek, waardoor een precieze afstelling mogelijk is
  • Geen instellingen nodig

Resultaat 1 - 2 van 2

Naar boven