Miniatuur-sensoren
W4S-3 Inox Hygiene Glass

WLG4SC-3P5232HA00
1090378
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      Sensor-/ detectieprincipeReflector fotocel, autocollimatie
      Afmetingen (B x H x D)15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm
      BehuizingsvormHygiene
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.0 m ... 5 m 1)
      Schakelafstand0 m ... 3 m 1)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronPinPoint-LED 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 45 mm (1,5 m)
      Golflengte650 nm
      InstellingEnkelvoudige teach-in-toets
      AutoAdapt
      Speciale toepassingenIn hygiënische en natte omgevingen, Herkenning van transparante objecten
      • 1) Reflector PL80A.
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel< 5 Vss 2)
      Stroomopname30 mA 3)
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd< 0,5 ms 4)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 5)
      Demping in lichtweg> 8 %
      AansluittypeStekker M8, 4-pins 6)
      Mechanische aansluitingD12-adapterschacht
      BeveiligingsschakelingenA, B, C 7) 8) 9)
      BeschermingsklasseIII
      Gewicht140 g
      Poolfilter
      Materiaal behuizingRoestvast staal, Roestvast staal V4A (1.4404, 316L)
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      Isolatieklasse

      IP66

      IP67

      IP68

      IP69K

      Speciale uitvoeringHerkenning van transparante objecten, D12-adapterschacht
      Omgevingstemperatuur bedrijf

      –30 °C ... +70 °C 10)

      –30 °C ... +60 °C

      Omgevingstemperatuur magazijn–30 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.FDA, UL Nr. NRKH.E181493 & cUL Nr. NRKH7.E181493
      • 1) Grenswaarden, beveiligd tegen ompolen. Gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) Max. aanhaalmoment: 0,6 Nm.
      • 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 9) C = interferentie-onderdrukking.
      • 10) Bij Uv <= 24 V en Ia < 30 mA.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD1.222 jaren
      DCavg0 %
    • Communicatie-interface
      Communicatie-interfaceIO-Link V1.1
      Communicatie-interface detailCOM2 (38,4 kBaud)
      Cyclustijd2,3 ms
      Procesdatalengte16 Bit
      Procesdatastructuur

      Bit 0 = schakelsignaal QL1

      Bit 1 = schakelsignaal QL2

      Bit 2 ... 15 = leeg

      VendorID26
      DeviceID HEX0x8001CE
      DeviceID DEC8389070
    • Smart Task
      Aanduiding Smart TaskBasislogica
      Logische functie

      Direct

      EN

      OF

      VENSTER

      Hysteresis

      Timerfunctie

      Gedeactiveerd

      Inschakelvertraging

      Uitschakelvertraging

      In- en uitschakelvertraging

      Puls (One Shot)

      InvertorJa
      Schakelfrequentie

      SIO Direct: 1000 Hz

      SIO Logic: 1000 Hz

      IOL: 900 Hz

      Responstijd

      SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)

      SIO Logic: 500 µs ... 600 µs 2)

      IOL: 500 µs ... 900 µs 3)

      Herhalingsprecisie

      SIO Direct: 150 µs 1)

      SIO Logic: 150 µs 2)

      IOL: 400 µs 3)

      Schakelsignaal
      Schakelsignaal QL1Schakeloutput
      Schakelsignaal QL2Schakeloutput
      • 1) SIO Direct: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie en zonder gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters (ingesteld op "direct" / "inatief").
      • 2) SIO Logic: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie. Gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters, extra automatiseringsfuncties.
      • 3) IOL: sensorbedrijf met volledig IO-Link-communicatie en gebruik van logische, tijd- en automatiseringsfunctie-parameters.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WLG4SC-3P5232HA00
    Aansluitschema Cd-367
    WLG4SC-3P5232HA00
    Karakteristiek WL4S-3, WLG4S-3, 5 m
    WLG4SC-3P5232HA00
    Schakelafstandgrafiek WL4S-3, WLG4S-3, 5 m
    WLG4SC-3P5232HA00
    Maattekening