Contact
Feedback

Reflextasters en sensoren
W4S-3 Inox Hygiene Glass

Betrouwbare glasherkenning

Uw voordelen

  • Absoluut hygiënische behuizing en accessoires zonder gaten, spleten en trappen om microbiologische problemen te voorkomen – voor een hygiënische oplossing al bij de vormgeving
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie en minimale bedrijfskosten, zelfs bij gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of koelsmeermiddelen
  • Betrouwbare herkenning van alle transparante objecten in de farmaceutische, levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Hoog bedieningscomfort door revolutionaire membraan-teach-toets
  • Eenvoudige en snelle afstelling dankzij zeer goed zichtbare PinPoint-lichtvlek
  • Met IO-Link kunnen zonder veel extra werk, snelle eerste diagnoses mogelijk met betrekking tot de installatieperformance zelfstandig worden uitgevoerd (optioneel)

Overzicht

Betrouwbare glasherkenning

De reflector fotocel WLG4S-3 Inox Hygiene combineert een behuizingdesign dat voldoet aan de EHEDG-richtlijnen met optische best-in-class-functionaliteiten. Ontworpen voor de herkenning van transparante objecten bieden de sensoren ook geavanceerde features zoals de continue schakeldrempelaanpassing. De plaatsbesparende miniatuursensoren met 100 % dichte membraan teach-toets bieden zelfs weerstand aan de meest agressieve reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen. De integratie in een machine is zonder kabel in het proces, zonder voegen, bevestigingshoeken en bevestigingsboringen te realiseren. Bovendien kunnen hygiënische vormgegeven reflectoren als accessoires worden geleverd voor een compleet hygiënische oplossing.

In één oogopslag
  • Hygiënische roestvaststalen behuizing en accessoires (316L/1.4404)
  • Hygiënische montage met M12-adapterschroefdraad of D12-adapterschacht
  • Met ECOLAB-certificaat en getest op IP 66, IP 67, IP 68 en IP 69K
  • Bestand tegen vele bekende reinigings- e ontsmettingsmiddelen
  • Alle varianten bieden een laserachtige lichtspot door PinPoint-technologie
  • Instelbaar met een nieuwe revolutionaire teach-toets, bestaande uit een ingelast roestvaststalen membraan

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    Schakelafstand max.0 m ... 5 m 1)
    LichtbronPinPoint-LED
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Isolatieklasse

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Materiaal behuizing

    Roestvast staal Roestvast staal

    Roestvast staal Roestvast staal V4A (1.4404, 316L)

    Instelling

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Kabel 2)

    IO-Link

    • 1) Reflector PL80A.
    • 2) Externe teach-in: impuls > 2 s met spanning Uv bij PNP en M bij NPN.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven