Contact
Feedback

Reflextasters en sensoren
W4S-3 Glass

U zult geen object vinden dat deze sensor niet herkent

Uw voordelen

  • De beste herkenning van transparante objecten
  • Eenvoudige en snelle bediening door eenvoudige druk op de toets – de juiste schakeldrempel wordt automatisch ingesteld
  • Hoge beschikbaarheid door een zeker gebruik ook bij wijzigende omgevingsomstandigheden, omdat temperatuur-, stof- en drifteffecten door de aanpasbare schakeldrempel continu worden gecompenseerd
  • Snelle en zekere afstelling, omdat de scherp afgebakende en goed zichtbare intensieve lichtvlek ook bij daglicht goed te zien is
  • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
  • Snelle en eenvoudige parametrering
  • Snelle en eenvoudige integratie dankzij functionele bouwstenen
  • Eenvoudige vervanging van apparaten en eenvoudige identificatie

Overzicht

U zult geen object vinden dat deze sensor niet herkent

"Best in Glas". Het highlight als het erom gaat te voldoen aan de hoogste eisen bij de detectie van transparante objecten. Zo worden ook kleine leemtes tussen de objecten, in hoge mate transparante dunne folie en zelfs vials met strepen en sterke lenseffecten zeker herkend. Instellen is zeer gemakkelijk met een eenvoudige, korte druk op de teach-in-toets. Wijzigende randvoorwaarden zoals temperatuur, stof en troebel wordende reflectoren worden gecompenseerd. Autocollimatiesysteem met enkelvoudige lens kan zelfs door de kleinste openen en spleten kijken. Met de kleine, maar intensieve lichtvlek van de PinPoint-LED kan de sensor eenvoudig en snel worden afgesteld en kunnen ook zeer kleine reflectoren worden gebruikt. Varianten met IO-Link leveren diagnosegegevens zodat u, uw klant of uw besturing altijd goed geïnformeerd is.

In één oogopslag
  • Continu aanpassing van de schakeldrempel bij verontreiniging
  • Autocollimatiesysteem met enkelvoudige lens
  • Eenvoudige instelling met teach-in-toets, kabel of IO-Link
  • Dankzij de kleine, goed zichtbare, scherp afgebakende lichtvlek dankzij PinPoint-technologie zijn grote reservefactoren bij gebruik van kleine reflectoren mogelijk
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Schakelafstand max.0 m ... 5 m 1)
    LichtbronPinPoint-LED
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Isolatieklasse

    IP67

    IP66

    Materiaal behuizingKunststof ABS
    Instelling

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Kabel

    IO-Link

    • 1) Reflector PL80A.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven