Miniatuur-sensoren
W4F

WTV4FE-21311120ZZZ
1113186
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      WerkingsprincipeReflextaster
      Werkingsprincipe detailAchtergrondonderdrukking, V-Optics
      Schakelafstand
      Schakelafstand min.2 mm
      Schakelafstand max.50 mm
      Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking15 mm ... 50 mm
      ReferentieobjectObject met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033)
      Minimale afstand tussen ingestelde schakelafstand en achtergrond (zwart 6% / wit 90%)1 mm (bij 21 mm afstand)
      Aanbevolen schakelafstandsbereik voor beste performance15 mm ... 30 mm
      Zendstraal
      LichtbronPinPoint-LED
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtvlekvormRechthoekig
      Lichtvlekgrootte (afstand)0,5 mm x 1,9 mm (30 mm)
      Maximale verstrooiing van de zendstraal rond de genormaliseerde zendas (loensenhoek)< +/- 1,5° (bij TU = +23 °C)
      LED-karakteristieken
      Normatieve referentieEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, gewijzigd
      LED-risicogroepmarkeringVrije groep
      Golflengte635 nm
      Gemiddelde levensduur100.000 h bij TU = +25 °C
      Kleinste detecteerbaar object (MDO) type.0,1 mm, bij 30 mm afstand (object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033))
      Instelling
      Druk-draai-elementBluePilot: ter instelling van de schakelafstand
      Weergave
      LED blauwBluePilot: schakelafstandsindicatie
      LED, groenBedrijfsmodusindicatie
      Statisch aan: Power on
      LED geelStatus lichtontvangst
      Statisch aan: object aanwezig
      Statisch uit: object niet aanwezig
      Speciale toepassingenHerkenning van transparante objecten
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD661 jaren
      DCavg0 %
      TM (gebruiksduur)

      20 jaren (EN ISO 13849)

      Benuttingsgraad: 60%

    • Elektrische gegevens
      Voedingsspanning UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel≤ 5 Vss
      Gebruikscategorie (conform EN 60947-5-2)DC-12, DC-13
      Stroomopname≤ 25 mA, zonder belasting. Bij UB = 24 V
      BeschermingsklasseIII
      Digitale output
      Aantal1
      TypePush-pull: PNP/NPN
      Signaalspanning PNP HIGH/LOWCa. UB-2,5 V / 0 V
      Signaalspanning NPN HIGH/LOWCa. UB / < 2,5 V
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Beveiligingsschakeling outputsMet ompoolbeveiliging
      Overstroombeveiligd
      Kortsluitvast
      Responstijd≤ 500 µs
      Herhaalnauwkeurigheid (responstijd)150 µs 2)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 3)
      Pin-/draad-bezetting
      Functie pin 4 / zwart (BK)Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output Q HIGH
      • 1) Grenswaarden.
      • 2) Signaallooptijd bij ohmse belasting in schakelmodus.
      • 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
    • Mechanische gegevens
      ConstructieBlokvormig
      Afmetingen (B x H x D)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      AansluitingStekker M8, 3-pins
      Materiaal
      BehuizingKunststof, VISTAL®
      FrontlensKunststof, PMMA
      StekkerKunststof, VISTAL®
      LABS-vrijJa (VDMA 24364-A1-L)
      GewichtCa. 30 g
      Max. aanhaalmoment van de bevestigingsbouten0,4 Nm
    • Omgevingsgegevens
      Isolatieklasse

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Omgevingstemperatuur bedrijf–40 °C ... +60 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +75 °C
      Typ. Vreemdlichtongevoeligheid

      Kunstmatig licht: ≤ 50.000 lx

      Zonlicht: ≤ 50.000 lx

      Schokbestendigheid30 g, 11 ms (3 positieve en 3 negatieve schokken langs de X-, Y- en Z-as, 18 schokken in totaal (EN60068-2-27))
      Schokbestendigheid10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3x30 min (EN60068-2-6))
      Luchtvochtigheid35 % ... 95 %, Relatieve luchtvochtigheid (geen condens)
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 60947-5-2
      Bestand tegen reinigingsmiddelenECOLAB
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WTV4FE-21311120ZZZ
    Inbouwaanwijzing Acceptatiehoek, glasplaat vóór achtergrond, β
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Inbouwaanwijzing Acceptatiehoek, glasplaat vóór achtergrond, α
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Inbouwaanwijzing Acceptatiehoek, op hoogglansobject, β
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Inbouwaanwijzing Acceptatiehoek, op hoogglansobject, α
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Aansluittype Stekker M8, 3-pins
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Aansluitschema Cd-045
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - donkerschakelend Ǭ
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Waarheidstabel Push-pull: PNP/NPN - helderschakelend Q
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Karakteristiek
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Lichtvlekgrootte Verticaal
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Lichtvlekgrootte Horizontaal
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Schakelafstandgrafiek
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Weergave- en instelelementen
    WTV4FE-21311120ZZZ
    Maattekening