- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W4F
- WTV4FE-1G311120ZZZ
- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W4F
- WTV4FE-1G311120ZZZ
Miniatuur-sensoren
W4F
WTV4FE-1G311120ZZZ
1113188
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Werkingsprincipe Reflextaster Werkingsprincipe detail Achtergrondonderdrukking, V-Optics Schakelafstand Schakelafstand min. 2 mm Schakelafstand max. 50 mm Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking 15 mm ... 50 mm Referentieobject Object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033) Minimale afstand tussen ingestelde schakelafstand en achtergrond (zwart 6% / wit 90%) 1 mm (bij 21 mm afstand) Aanbevolen schakelafstandsbereik voor beste performance 15 mm ... 30 mm Zendstraal Lichtbron PinPoint-LED Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtvlekvorm Rechthoekig Lichtvlekgrootte (afstand) 0,5 mm x 1,9 mm (30 mm) Maximale verstrooiing van de zendstraal rond de genormaliseerde zendas (loensenhoek) < +/- 1,5° (bij TU = +23 °C) LED-karakteristieken Normatieve referentie EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, gewijzigd LED-risicogroepmarkering Vrije groep Golflengte 635 nm Gemiddelde levensduur 100.000 h bij TU = +25 °C Kleinste detecteerbaar object (MDO) type. 0,1 mm, bij 30 mm afstand (object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033)) Instelling Druk-draai-element BluePilot: ter instelling van de schakelafstand Weergave LED blauw BluePilot: schakelafstandsindicatie LED, groen Bedrijfsmodusindicatie
Statisch aan: Power onLED geel Status lichtontvangst
Statisch aan: object aanwezig
Statisch uit: object niet aanwezigSpeciale toepassingen Herkenning van transparante objecten
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 661 jaren DCavg 0 % TM (gebruiksduur) 20 jaren (EN ISO 13849)
Benuttingsgraad: 60%
- Elektrische gegevens
Voedingsspanning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel ≤ 5 Vss Gebruikscategorie (conform EN 60947-5-2) DC-12, DC-13 Stroomopname ≤ 25 mA, zonder belasting. Bij UB = 24 V Beschermingsklasse III Digitale output Aantal 1 Type Push-pull: PNP/NPN Signaalspanning PNP HIGH/LOW Ca. UB-2,5 V / 0 V Signaalspanning NPN HIGH/LOW Ca. UB / < 2,5 V Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Beveiligingsschakeling outputs Met ompoolbeveiliging Overstroombeveiligd Kortsluitvast Responstijd ≤ 500 µs Herhaalnauwkeurigheid (responstijd) 150 µs 2) Schakelfrequentie 1.000 Hz 3) Pin-/draad-bezetting Functie pin 4 / zwart (BK) Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output Q HIGH - 1) Grenswaarden.
- 2) Signaallooptijd bij ohmse belasting in schakelmodus.
- 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- Mechanische gegevens
Constructie Blokvormig Afmetingen (B x H x D) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Aansluiting Leiding, 3-draad, 2 m Aansluiting detail Diepvrieseigenschap Onder de 0 °C kabel niet buigen Kabeldoorsnede 0,14 mm² Kabeldiameter Ø 3,4 mm Kabellengte 2 m Materiaal Behuizing Kunststof, VISTAL® Frontlens Kunststof, PMMA Kabel PVC LABS-vrij Ja (VDMA 24364-A1-L) Gewicht Ca. 30 g Max. aanhaalmoment van de bevestigingsbouten 0,4 Nm
- Omgevingsgegevens
Isolatieklasse IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Omgevingstemperatuur bedrijf –40 °C ... +60 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +75 °C Typ. Vreemdlichtongevoeligheid Kunstmatig licht: ≤ 50.000 lx
Zonlicht: ≤ 50.000 lx
Schokbestendigheid 30 g, 11 ms (3 positieve en 3 negatieve schokken langs de X-, Y- en Z-as, 18 schokken in totaal (EN60068-2-27)) Schokbestendigheid 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3x30 min (EN60068-2-6)) Luchtvochtigheid 35 % ... 95 %, Relatieve luchtvochtigheid (geen condens) Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN 60947-5-2 Bestand tegen reinigingsmiddelen ECOLAB UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270904 ECl@ss 5.1.4 27270904 ECl@ss 6.0 27270904 ECl@ss 6.2 27270904 ECl@ss 7.0 27270904 ECl@ss 8.0 27270904 ECl@ss 8.1 27270904 ECl@ss 9.0 27270904 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Technische tekeningen
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-