- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W4F
- WTB4FP-22161220A00
- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W4F
- WTB4FP-22161220A00
Miniatuur-sensoren
W4F
WTB4FP-22161220A00
1113724
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Werkingsprincipe Reflextaster Werkingsprincipe detail Achtergrondonderdrukking, NarrowBeam Schakelafstand Schakelafstand min. 4 mm Schakelafstand max. 100 mm Instelbereik schakeldrempel voor achtergrondonderdrukking 15 mm ... 100 mm Referentieobject Object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033) Minimale afstand tussen ingestelde schakelafstand en achtergrond (zwart 6% / wit 90%) 0,5 mm (bij 40 mm afstand) Aanbevolen schakelafstandsbereik voor beste performance 30 mm ... 60 mm Zendstraal Lichtbron PinPoint-LED Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtvlekvorm Puntvormig Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 2 mm (50 mm) Maximale verstrooiing van de zendstraal rond de genormaliseerde zendas (loensenhoek) < +/- 1,5° (bij TU = +23 °C) LED-karakteristieken Normatieve referentie EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, gewijzigd LED-risicogroepmarkering Vrije groep Golflengte 635 nm Gemiddelde levensduur 100.000 h bij TU = +25 °C Kleinste detecteerbaar object (MDO) type. 0,1 mm, bij 50 mm afstand (object met 90 % remissiefactor (komt overeen met standaardwit volgens DIN 5033)) Instelling Druk-draai-element BluePilot: ter instelling van de schakelafstand IO-Link Voor de instelling van sensorparameter en smart task-functies Weergave LED blauw BluePilot: schakelafstandsindicatie LED, groen Bedrijfsmodusindicatie
Statisch aan: Power on
Knipperend: IO-Link modusLED geel Status lichtontvangst
Statisch aan: object aanwezig
Statisch uit: object niet aanwezigSpeciale toepassingen Herkenning van platte objecten, Herkenning van kleine objecten
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 642 jaren DCavg 0 % TM (gebruiksduur) 20 jaren (EN ISO 13849)
Benuttingsgraad: 60%
- Communicatie-interface
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Datatransmissiesnelheid COM2 (38,4 kBaud) Cyclustijd 2,3 ms Procesdatalengte 16 Bit Procesdatastructuur Bit 0 = schakelsignaal QL1 Bit 1 = schakelsignaal QL2 Bit 2 ... 15 = Current receiver level (live) VendorID 26 DeviceID HEX 0x80024D DeviceID DEC 8389197 Compatibel Masterport-type A Ondersteuning SIO-mode Ja
- Elektrische gegevens
Voedingsspanning UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel ≤ 5 Vss Gebruikscategorie (conform EN 60947-5-2) DC-12, DC-13 Stroomopname ≤ 25 mA, zonder belasting. Bij UB = 24 V Beschermingsklasse III Digitale output Aantal 2 (Antivalent) Type Push-pull: PNP/NPN Signaalspanning PNP HIGH/LOW Ca. UB-2,5 V / 0 V Signaalspanning NPN HIGH/LOW Ca. UB / < 2,5 V Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Beveiligingsschakeling outputs Met ompoolbeveiliging Overstroombeveiligd Kortsluitvast Responstijd ≤ 500 µs 2) Herhaalnauwkeurigheid (responstijd) 150 µs Schakelfrequentie 1.000 Hz 3) Pin-/draad-bezetting Functie pin 4 / zwart (BK) Digitale output, helderschakelend, object aanwezig → output QL1 HIGH; IO-Link communicatie C Functie pin 4 / zwart (BK) - detail De pin 4-functie van de sensor is configureerbaar, meer mogelijke instellingen via IO-Link Functie pin 2 / wit (WH) Digitale output, donkerschakelend, object aanwezig → output ǬL1 LOW Functie pin 2 / wit (WH) - detail De pin 2-functie van de sensor is configureerbaar, meer mogelijke instellingen via IO-Link - 1) Grenswaarden.
- 2) Signaallooptijd bij ohmse belasting in schakelmodus.
- 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- Mechanische gegevens
Constructie Blokvormig Afmetingen (B x H x D) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Aansluiting Stekker M8, 4-pins Materiaal Behuizing Kunststof, VISTAL® Frontlens Kunststof, PMMA Stekker Kunststof, VISTAL® LABS-vrij Ja (VDMA 24364-A1-L) Gewicht Ca. 30 g Max. aanhaalmoment van de bevestigingsbouten 0,4 Nm
- Omgevingsgegevens
Isolatieklasse IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Omgevingstemperatuur bedrijf –40 °C ... +60 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +75 °C Typ. Vreemdlichtongevoeligheid Kunstmatig licht: ≤ 50.000 lx
Zonlicht: ≤ 50.000 lx
Schokbestendigheid 30 g, 11 ms (3 positieve en 3 negatieve schokken langs de X-, Y- en Z-as, 18 schokken in totaal (EN60068-2-27)) Schokbestendigheid 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3x30 min (EN60068-2-6)) Luchtvochtigheid 35 % ... 95 %, Relatieve luchtvochtigheid (geen condens) Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN 60947-5-2 Bestand tegen reinigingsmiddelen ECOLAB UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Aanduiding Smart Task Basislogica Logische functie Direct
EN
OF
Timerfunctie Gedeactiveerd
Inschakelvertraging
Uitschakelvertraging
In- en uitschakelvertraging
Puls (One Shot)
Invertor Ja Schakelfrequentie SIO Logic: 900 Hz 1)
IOL: 800 Hz 2)
Responstijd SIO Logic: 550 µs 1)
IOL: 600 µs 2)
Herhalingsprecisie SIO Logic: 200 µs 1)
IOL: 250 µs 2)
Schakelsignaal Schakelsignaal QL1 Schakeloutput Schakelsignaal ǬL1 Schakeloutput - 1) Gebruik van de Smart Task-functies zonder IO-Link-communicatie (SIO-modus).
- 2) Gebruik van de Smart Task-functies met IO-Link-communicatiefunctie.
- Diagnose
Apparatuurtemperatuur Meetbereik Zeer koud, koud, matig, warm, heet Apparaatstatus Ja Gedetailleerde apparaatstatus Ja Bedrijfsurenteller Ja Bedrijfsurenteller met reset-functie Ja Quality of teach Ja
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270904 ECl@ss 5.1.4 27270904 ECl@ss 6.0 27270904 ECl@ss 6.2 27270904 ECl@ss 7.0 27270904 ECl@ss 8.0 27270904 ECl@ss 8.1 27270904 ECl@ss 9.0 27270904 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-