Reflextasters en sensoren
W4F

De snelle stijger in de intelligente automatisering

Uw voordelen

  • Oplossing voor bijzonder veeleisende detectietaken in de krapste installatieruimte
  • Zeer grote betrouwbaarheid door krachtige achtergrondonderdrukking en uitstekende detectie van vlakke, zeer spiegelende en transparante objecten
  • Twee schakelpunten en de uitgave van afstandswaarden breiden de toepassingsmogelijkheden uit
  • Flexibel te gebruiken dankzij de hoge optische robuustheid
  • De goed zichtbare lichtvlek in combinatie met de intuïtieve BluePilot-gebruikersinterface maakt een inrichting in enkele seconden mogelijk
  • Maximale controle en proceszekerheid dankzij intelligente bewaking en anticiperend onderhoud
  • Als Smart Sensors geschikt voor Industrie 4.0

Overzicht

De snelle stijger in de intelligente automatisering

Met de W4F zijn prestaties en slimme automatisering nu ook in miniatuurformaat beschikbaar. De miniatuursensor completeert het portfolio van een nieuwe generatie opto-elektronische sensoren zoals de W16 of W26 en levert dankzij de nieuwe ASIC-technologie van Sick doorlopend extreem robuuste detectieresultaten. Dit maakt een veelzijdig gebruik mogelijk in de meest uiteenlopende en uitdagende inbouwsituaties. De W4F groeit uit tot een krachtige toepassingsspecialist dankzij ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics en MultiSwitch: Achtergronden worden nog beter onderdrukt en vlakke, zeer spiegelende en transparante objecten worden nog nauwkeuriger gedetecteerd. Daarnaast maken de W4F's als Smart Sensors bewaking en diagnose eenvoudiger dan ooit en maken ze een toekomstbestendig gebruik in I4.0-systemen mogelijk.

In één oogopslag
  • Technologieën: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics en MultiSwitch
  • Twee schakelpunten en afstandswaarde-output in één apparaat
  • Diffuse emitterende led voor de onderdrukking van het omgevingslicht
  • BluePilot: Druk-draai-element met optische schakelafstand- en uitlijnhulp
  • Smart Sensor: De laatste diagnose- en bewakingsfuncties
  • VISTAL®-behuizing

Voordelen

Betrouwbaar uitgelijnd in enkele seconden met BluePilot

Met het intuïtieve bedieningsconcept "BluePilot" kunnen de sensoren van de W4F-productfamilie bijzonder comfortabel en precies worden uitgelijnd. Het blauwe led-display geeft de gebruiker directe feedback voor een optimale uitlijning. De reflextasters en sensoren beveiligingen kunnen via een druk-draai-mechanisme in de kortst mogelijke tijd precies worden ingesteld. Daarnaast geeft BluePilot een visuele indicatie als de detectiekwaliteit zou afnemen als gevolg van vervuiling of trillingen - hierdoor kunnen storingen in een vroeg stadium worden gecorrigeerd en kan ongeplande systeemuitval worden voorkomen.

Met een combinatie van teach-knop en potentiometer is de correcte instelling gemakkelijker dan ooit.

De blauwe led-uitlijningshulp versnelt de optimale uitlijning van de sensor en veranderingen in de functionele betrouwbaarheid zijn met BluePilot in één oogopslag herkenbaar.

Via BluePilot kan de modusinstelling gemakkelijk direct op het apparaat worden afgelezen.

Het bedieningsconcept "BluePilot" versnelt de kalibratie van de W4F aanzienlijk en minimaliseert tegelijkertijd het risico op storingen en uitval tijdens de werking.

Uitstekende detectieresultaten in bijna elke toepassing

Of het nu gaat om bijzonder vlakke, sterk spiegelende, geperforeerde of transparante objecten: De W4F biedt een breed spectrum aan technologieën om betrouwbare detectieresultaten te garanderen in de meest uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld met het afgestemde optische concept van de V-Optics, waarmee transparante objecten zoals glasplaten of sterk spiegelende objecten zoals displays betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd. Bij sterk spiegelende en tegelijkertijd zeer platte objecten zoals chocoladerepen, koekjes of modules kan de reflextaster met ForegroundSuppression al zijn mogelijkheden laten zien. En last but not least kunnen met DoubleLine ook betrouwbaar objecten met ongelijke oppervlakken en uitsparingen zoals printplaten worden gedetecteerd. Daarnaast breidt de nieuwe MultiSwitch reflextaster het toepassingsgebied uit. De twee schakelpunten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de bewaking van assemblageprocessen of voor de controle van vulstanden en roldiameters met behulp van de afstandswaarde-output via IO-Link.

In toepassingen waar voorheen reflectoren nodig waren, kan de W4F dankzij het gebruik van oppervlaktereflecties van objecten zelfstandig uit de voeten en neemt zo beduidend minder installatieruimte in beslag.

De W4F levert altijd precieze detectieresultaten, zelfs bij verschillende optische storende invloeden zoals led-lampen en reflecties van metalen steunbalken op de achtergrond.

Dankzij twee verschillende schakelpunten kan de WTB4F MultiSwitch onderscheid maken tussen staande en liggende objecten.

De WTB4B-reflextaster met DoubleLine-technologie is in staat om printplaten met uitsparingen volledig te detecteren.
Dankzij twee leds en een krachtige voorgrondonderdrukking is de WTV4F zoals de V-Optics in staat om zeer vlakke objecten betrouwbaar te herkennen.

Met zijn Optical Experts dekt de W4F een breed scala aan veeleisende toepassingen en kan hij dankzij zijn compacte design probleemloos worden geïntegreerd in de meeste inbouwsituaties.

Robuust design voor veeleisende omgevingscondities

Stabiel als staal, licht als kunststof: Het slimme inwendige van de W4F reflextasters en sensoren beveiligingen wordt beschermd door een ultra-robuuste behuizing van VISTAL®. Deze is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof en is dus moeiteloos bestand tegen extreme thermische, chemische of mechanische belastingen. In combinatie met zijn kleine afmetingen is de sensor optimaal geschikt voor gebruik in allerlei automatiseringstoepassingen.

Dankzij de ultra-robuuste VISTAL® -behuizing werkt de sensor veilig en betrouwbaar, zelfs onder zware omgevingscondities.

Of het nu gaat om vuil, hitte of trillingen: De W4F is ontworpen om precieze resultaten te leveren, zelfs onder zware omstandigheden, dankzij VISTAL® en een robuust sensorsysteem.

Volledige controle houden

Dankzij uitgebreide diagnosefuncties weet het systeem te allen tijde in welke toestand de W4F zich bevindt en kan het dus vooraf een kritische prestatiedaling herkennen. Bovendien beschikt de sensorfamilie over een automatische zelfbewaking en meldt het zelfstandig zodra procesparameters zoals temperatuur of vervuilingsgraad te veel afwijken. Als een sensor dan toch nog eens uitvalt, kan aan de hand van de uitgebreide diagnosegegevens de oorzaak van het probleem snel worden opgespoord en verholpen.

Bij kritische temperaturen kan de W4F automatisch het onderhoud initiëren en zo uitval voorkomen.

De mogelijkheid van anticiperend en vraaggestuurd apparatuur- en systeemonderhoud minimaliseert de risico's op uitval.

Positioneringstaken kunnen worden uitgevoerd via de uitgave van afstandswaarden.

De uitgave van de remissiewaarden van de te detecteren objecten vormen de basis voor een intelligente procesbesturing of kwaliteitsbewaking.

Dankzij uitgebreide bewakings- en diagnosefuncties maakt de W4F anticiperend en vraaggestuurd onderhoud mogelijk, waardoor ongeplande stilstandstijden en voorkomende kosten tot een minimum worden beperkt.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
    LichtbronPinPoint-LED
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    Isolatieklasse

    IP66 (EN 60529)

    IP67 (EN 60529)

    IP69 (EN 60529)

    Materiaal behuizingKunststof VISTAL®
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads