Miniatuur-sensoren
W2S-2

WTV2S-2N1125
1088077
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      ApparaattypeReflextasters en sensoren
      Sensor-/ detectieprincipeReflextaster, Achtergrondonderdrukking
      Afmetingen (B x H x D)7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.1 mm ... 36 mm 1)
      Schakelafstand4 mm ... 30 mm 1)
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronPinPoint-LED 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 2 mm (15 mm)
      Golflengte640 nm
      InstellingKabel (Teach-in)
      Speciale toepassingenHerkenning van kleine objecten, Herkenning van oneffen, glanzende objecten, Herkenning van in folie gewikkelde objecten, Herkenning van transparante objecten
      Bijzondere kenmerkenV-Optics
      • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel< 5 Vss 2)
      Stroomopname20 mA 3)
      SchakeloutputNPN
      Type schakelingHelderschakelend
      Uitgangsstroom Imax.≤ 50 mA
      Responstijd< 0,5 ms 4)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 5)
      AansluittypeKabel, 4-draads, 2 m 6)
      DraadsectiePVC
      KabeldiameterØ 3 mm
      Beveiligingsschakelingen

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      Materiaal behuizingKunststof, ABS/PC
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      IsolatieklasseIP67
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +50 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.NRKH.E181493
      • 1) Grenswaarden.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
      • 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 8) B = outputs ompoolbeveiligd.
      • 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD1.535 jaren
      DCavg0 %
      TM (gebruiksduur)20 jaren
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WTV2S-2N1125
    Inbouwaanwijzing
    WTV2S-2N1125
    Aansluitschema Cd-093
    WTV2S-2N1125
    Lichtvlekgrootte WTV2S-2
    WTV2S-2N1125
    Schakelafstandgrafiek
    WTV2S-2N1125
    Maattekening WTB2S-2, 18 mm, 36 mm, WTV2S-2