Contact
Feedback

MultiTask-sensoren
PowerProx

WTT2SL-2P3292
1085602
Beschikbaar op aanvraag
  • Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      Sensor-/ detectieprincipeReflextaster, Achtergrondonderdrukking
      Afmetingen (B x H x D)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.50 mm ... 800 mm 1)
      Schakelafstand50 mm ... 800 mm 1)
      LichtsoortInfraroodlicht
      LichtbronLaser 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 10 mm (300 mm)
      Golflengte940 nm
      LaserklasseI
      InstellingEnkelvoudige teach-in-toets 3)
      Speciale toepassingenHerkenning van kleine objecten
      • 1) Tastobject met 6 ... 90% remissie (met betrekking tot standaardwit DIN 5033).
      • 2) Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel≤ 5 Vss 2)
      Stroomopname20 mA 3)
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Uitgangsstroom Imax.< 50 mA
      ResponstijdTyp. 90 ms 4)
      Schakelfrequentie5 Hz 5)
      Analoge output-
      AansluitwijzeKabel met stekker M8, 4-pins, 200 mm 6)
      DraadsectiePVC
      KabeldiameterØ 3 mm
      Beveiligingsschakelingen

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      BeschermingsklasseIII
      Materiaal behuizingKunststof, MABS, ABS
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      IsolatieklasseIP67
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +50 °C
      Omgevingstemperatuur opslag–40 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.E181493
      • 1) Grenswaarden. Toepassing in tegen kortsluiting beschermd netwerk max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Jitter +- 20 ms.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
      • 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 8) B = outputs ompoolbeveiligd.
      • 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WTT2SL-2P3292
    Karakteristiek
    WTT2SL-2P3292
    Lichtvlekgrootte
    WTT2SL-2P3292
    Maattekening
    WTT2SL-2P3292
    Aansluitschema Cd-083
Naar boven