Overzicht
Ultraklein en ultrasterk
Machine compacter, lichter en intelligenter ontwikkelen. Geheel nieuwe designmogelijkheden in de machinebouw biedt de nieuwe generatie ultrakleine miniatuur-sensoren W2S-2. Met baanbrekende features: de taster met achtergrondonderdrukking herkennen zelfs ultrazwarte objecten met een reflectiegraad van 1 %. Daarbij beschikt de W2S-2 over een voor deze behuizingsklasse bovengemiddelde schakelafstand.
Voor machines in de farmaceutische industrie, in handlings- of montageautomaten: de W2S-2 biedt een optimale performance in ultraklein design met een hoge betrouwbaarheid in industriële omgevingen. Industrie 4.0 is al realiteit: instelling van de schakelafstand en een continue monitoring via de besturing. W2S-2 ontlast de machinebesturing met tel-, timestamp- en debouncingsfuncties.
Precies met een 3-gangs potentiometer instelbare taster en taster met vaste schakelafstanden van 15 mm, 30 mm, 45 mm en 60 mm zijn eveneens leverbaar.
In één oogopslag
- Taster met achtergrondonderdrukking zonder noemenswaardige zwart-witverschuiving
- PinPoint-2.0-LED met grote schakelafstanden en hoge reservefactoren
- Vele inzetmogelijkheden dankzij scherp afgebakende, laserachtige of lijnvormige lichtvlek
- Herkenning van in hoge mate transparante en spiegelende objecten met taster met V-optiek
- Reflector fotocellen met autocollimatie en goed zichtbare lichtvlek