Compacte sensoren
W280-2

WTE280-2R1531
6044759
Bij levering inbegrepen: BEF-W280 (1)
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      ApparaattypeReflextasters en sensoren
      Sensor-/ detectieprincipeReflextaster, Energetisch
      Afmetingen (B x H x D)23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.10 mm ... 2.000 mm 1)
      Schakelafstand10 mm ... 1.500 mm
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronLed 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 45 mm (1.500 mm)
      InstellingPotentiometer
      Instelbaar op schakelafstandinsteller
      • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning

      24 V DC ... 240 V DC 1)

      24 V AC ... 240 V AC 1)

      Opgenomen vermogen≤ 5 VA
      SchakeloutputRelais, Galvanisch gescheiden 2)
      SchakelfunctieWisselcontact
      Type schakelingHelderschakelend 2)
      Schakelstroom (schakelspanning)

      3 A (240 V AC)

      3 A (30 V DC)

      Responstijd≤ 15 ms
      Schakelfrequentie33 Hz 3)
      AansluittypeKabel, 5-draads, 2 m 4)
      DraadsectiePVC
      Kabeldoorsnede0,76 mm²
      Beveiligingsschakelingen

      A 5)

      C 6)

      BeschermingsklasseII 7)
      Overspanningscategorie3
      Gewicht150 g
      InterferentieEN 61000-6-3 (alleen –2Hxxxx) 8)
      Materiaal behuizingKunststof, ABS
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      Isolatieklasse

      IP66

      IP67

      LeveringsomvangBevestigingshoek BEF-W280
      GebruikscategorieAC-15, DC-13, Conform EN 60947-1
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 60947-5-2
      EN 61000-6-3 (alleen –2Hxxxx) 9) 9)
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +55 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) +- 10%.
      • 2) Bij inductieve of capacitieve last geschikte vonkverwijdering realiseren.
      • 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 4) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
      • 5) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 6) C = interferentie-onderdrukking.
      • 7) Nominale spanning: 250 V AC/DC.
      • 8) Bij DC-voeding moet de kabellengte tussen voedingsbron en reflextaster minder dan 30 m bedragen.
      • 9) De AC/DC-apparaten (alleen –2Rxxxx) voldoen aan de vonkbeschermingsbepalingen voor de industrie (vonisolatieklasse A). Bij gebruik in woningen kunnen ze radiografische interferenties veroorzaken.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD1.569 jaren
      DCavg0 %
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270903
      ECl@ss 5.1.427270903
      ECl@ss 6.027270903
      ECl@ss 6.227270903
      ECl@ss 7.027270903
      ECl@ss 8.027270903
      ECl@ss 8.127270903
      ECl@ss 9.027270903
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WTE280-2R1531
    Aansluitschema Cd-163
    WTE280-2R1531
    Karakteristiek WTE280-2
    WTE280-2R1531
    Schakelafstandgrafiek WTE280-2
    WTE280-2R1531
    Instelmogelijkheden WTE280-2, AC/DC
    WTE280-2R1531
    Maattekening WTE280-2, WL280-2, AC/DC