Compacte sensoren
W280-2

WTE280-2P2431
6044728
Bij levering inbegrepen: BEF-W280 (1)
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      ApparaattypeReflextasters en sensoren
      Sensor-/ detectieprincipeReflextaster, Energetisch
      Afmetingen (B x H x D)23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.10 mm ... 2.000 mm 1)
      Schakelafstand10 mm ... 1.500 mm
      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronLed 2)
      Lichtvlekgrootte (afstand)Ø 45 mm (1.500 mm)
      InstellingPotentiometer
      Instelbaar op schakelafstandinsteller
      • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
      • 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel< 5 Vss 2)
      Stroomopname20 mA 3)
      SchakeloutputPNP
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Schakeltype selecteerbaarSelecteerbaar, met licht/donker-draaischakelaar
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd≤ 0,5 ms 4)
      Schakelfrequentie1.000 Hz 5)
      AansluittypeStekker M12, 4-pins
      Beveiligingsschakelingen

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      BeschermingsklasseIII
      Gewicht150 g
      Materiaal behuizingKunststof, ABS
      Materiaal, optiekKunststof, PMMA
      Isolatieklasse

      IP66

      IP67

      LeveringsomvangBevestigingshoek BEF-W280
      Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 60947-5-2 10)
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +55 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
      • 6) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 7) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 8) C = interferentie-onderdrukking.
      • 9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
      • 10) De AC/DC-apparaten (alleen –2Rxxxx) voldoen aan de vonkbeschermingsbepalingen voor de industrie (vonisolatieklasse A). Bij gebruik in woningen kunnen ze radiografische interferenties veroorzaken.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD1.440 jaren
      DCavg0 %
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270903
      ECl@ss 5.1.427270903
      ECl@ss 6.027270903
      ECl@ss 6.227270903
      ECl@ss 7.027270903
      ECl@ss 8.027270903
      ECl@ss 8.127270903
      ECl@ss 9.027270903
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    WTE280-2P2431
    Aansluitschema Cd-068
    WTE280-2P2431
    Karakteristiek WTE280-2
    WTE280-2P2431
    Schakelafstandgrafiek WTE280-2
    WTE280-2P2431
    Instelmogelijkheden
    WTE280-2P2431
    Maattekening WTE280-2, WL280-2, DC