- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W280-2
- WTE280-2N1131
Compacte sensoren
W280-2
WTE280-2N1131
6044727
Bij levering inbegrepen:
BEF-W280 (1)
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Inhoud
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Apparaattype Reflextasters en sensoren Sensor-/ detectieprincipe Reflextaster, Energetisch Afmetingen (B x H x D) 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 10 mm ... 2.000 mm 1) Schakelafstand 10 mm ... 1.500 mm Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtbron Led 2) Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 45 mm (1.500 mm) Instelling Potentiometer
Instelbaar op schakelafstandinsteller- 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
- 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel < 5 Vss 2) Stroomopname 20 mA 3) Schakeloutput NPN Type schakeling Helder-/donkerschakelend Schakeltype selecteerbaar Selecteerbaar, met licht/donker-draaischakelaar Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 0,5 ms 4) Schakelfrequentie 1.000 Hz 5) Aansluittype Leiding, 3-draad, 2 m 6) Draadsectie PVC Kabeldoorsnede 0,18 mm² Beveiligingsschakelingen A 7)
B 8)
C 9)
D 10)
Beschermingsklasse III Gewicht 150 g Materiaal behuizing Kunststof, ABS Materiaal, optiek Kunststof, PMMA Isolatieklasse IP66
IP67
Leveringsomvang Bevestigingshoek BEF-W280 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN 60947-5-2 11) Omgevingstemperatuur bedrijf –25 °C ... +55 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +70 °C UL-file-nr. NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Onbelast.
- 4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
- 5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 6) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- 7) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 8) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
- 9) C = interferentie-onderdrukking.
- 10) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- 11) De AC/DC-apparaten (alleen –2Rxxxx) voldoen aan de vonkbeschermingsbepalingen voor de industrie (vonisolatieklasse A). Bij gebruik in woningen kunnen ze radiografische interferenties veroorzaken.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 1.436 jaren DCavg 0 %
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270903 ECl@ss 5.1.4 27270903 ECl@ss 6.0 27270903 ECl@ss 6.2 27270903 ECl@ss 7.0 27270903 ECl@ss 8.0 27270903 ECl@ss 8.1 27270903 ECl@ss 9.0 27270903 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC001821 ETIM 6.0 EC001821 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-
-