- Startpagina
- Productportfolio
- Reflextasters en sensoren
- Reflextasters en sensoren
- W280-2
- WTE280-2H1531
Compacte sensoren
W280-2
WTE280-2H1531
6044731
Bij levering inbegrepen:
BEF-W280 (1)
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Inhoud
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Apparaattype Reflextasters en sensoren Sensor-/ detectieprincipe Reflextaster, Energetisch Afmetingen (B x H x D) 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 10 mm ... 2.000 mm 1) Schakelafstand 10 mm ... 1.500 mm Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtbron Led 2) Lichtvlekgrootte (afstand) Ø 45 mm (1.500 mm) Instelling Potentiometer
Instelbaar op schakelafstandinsteller- 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
- 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 24 V DC ... 240 V DC 1)
24 V AC ... 240 V AC 1)
Opgenomen vermogen ≤ 5 VA Schakeloutput Relais, Galvanisch gescheiden 2) Schakelfunctie Wisselcontact Type schakeling Helderschakelend 2) Schakelstroom (schakelspanning) 3 A (240 V AC)
3 A (30 V DC)
Responstijd ≤ 15 ms Schakelfrequentie 33 Hz 3) Aansluittype Kabel, 5-draads, 2 m 4) Draadsectie PVC Kabeldoorsnede 0,76 mm² Beveiligingsschakelingen A 5)
C 6)
Beschermingsklasse II 7) Overspanningscategorie 2 Gewicht 150 g Interferentie EN 61000-6-3 (alleen –2Hxxxx) 8) Materiaal behuizing Kunststof, ABS Materiaal, optiek Kunststof, PMMA Isolatieklasse IP66
IP67
Leveringsomvang Bevestigingshoek BEF-W280 Gebruikscategorie AC-15, DC-13, Conform EN 60947-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN 60947-5-2
EN 61000-6-3 (alleen –2Hxxxx) 9) 9)Omgevingstemperatuur bedrijf –25 °C ... +55 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +70 °C - 1) +- 10%.
- 2) Bij inductieve of capacitieve last geschikte vonkverwijdering realiseren.
- 3) Bij licht-donkerverhouding 1:1.
- 4) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- 5) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 6) C = interferentie-onderdrukking.
- 7) Nominale spanning: 250 V AC/DC.
- 8) Bij DC-voeding moet de kabellengte tussen voedingsbron en reflextaster minder dan 30 m bedragen.
- 9) De AC/DC-apparaten (alleen –2Rxxxx) voldoen aan de vonkbeschermingsbepalingen voor de industrie (vonisolatieklasse A). Bij gebruik in woningen kunnen ze radiografische interferenties veroorzaken.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 1.548 jaren DCavg 0 %
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270903 ECl@ss 5.1.4 27270903 ECl@ss 6.0 27270903 ECl@ss 6.2 27270903 ECl@ss 7.0 27270903 ECl@ss 8.0 27270903 ECl@ss 8.1 27270903 ECl@ss 9.0 27270903 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC001821 ETIM 6.0 EC001821 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-
-