Reflextasters en sensoren
W280-2

Sensorset met bevestigingshoek en reflector

Uw voordelen

  • Eenvoudige en snelle inbedrijfname met de goed zichtbare BrightLight-led
  • Eenvoudige beiening met potentiometer
  • Flexibel in gebruik en minder verschillende apparaatvarianten door licht-/donkeromschakelaar
  • Eenvoudig en snel gebruiksklaar dankzij de complete accessoires op de inbouwlocatie, omdat de bevestigingshoek BEF-W280 van roestvast staal (1.4301) bij levering inbegrepen is
  • Montagecompatibiliteit omdat DC-apparaten en AC/DC-apparaten in dezelfde constructie beschikbaar zijn
  • Ongevoelig voor verontreinigingen wegens de hoge functionele reserve

Overzicht

Sensorset met bevestigingshoek en reflector

De sensor W280-2 bestaat uit drie sterk presterende apparaattypen: energetische reflextasters, reflector fotocellen en zender-ontvangers. Doordat ze voldoen aan EN 61000-6-3 (emissienormen voor “huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen”) is de nieuwe W280-2 geschikt voor deuren en poorten. In andere branches tonen de montageklare inbouwsets met hun compacte constructie met draaibare M12-stekker, kabel of klemaansluitruimte in krappe inbouwverhoudingen of bij individuele montagewensen hun sterke punten. De apparaattypen met potentiometer en licht-/donkeromschakelaar bieden bovendien flexibiliteit in het gebruik en reduceren het aantal verschillende apparaten dat in voorraad moet worden gehouden. Bovendien worden in deze constructie DC-apparaten en AC/DC-apparaten aangeboden.

In één oogopslag
  • Goed zichtbaar rood licht dankzij de BrightLight-led
  • Potentiometer voor het instellen van de schakelafstand / gevoeligheid
  • Licht-/donkerschakeling (alleen DC-apparaten)
  • Draaibare stekker, kabel of klemaansluiting
  • Varianten voor 10 … 30 V DC of 24 … 240 V DC/AC voedingsspanning
  • AC/DC-apparaten (-2Hxxxx) voldoen aan EN-61000-6-3 (emissienormen voor “huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen”)
  • Bevestigingshoek BEF-W280 van roestvast staal (1.4301) bij levering inbegrepen

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm
    LichtbronLed
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    IsolatieklasseIP66, IP67
    Materiaal behuizingKunststof
    InstellingPotentiometer
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads