Contact
Feedback

Reflextasters en sensoren
W26

De verticale starter in de objectdetectie

Uw voordelen

  • Gebruiksvriendelijke en uniforme bediening door optische kwaliteitsaanduiding op de behuizing of comfortabel via IO-Link
  • Eenvoudigere uitlijning van de lichtstraal op de reflector, op de ontvanger of op een object dankzij de goed zichtbare lichtvlek van de PinPoint-LED, gecombineerd met optische LED-weergave
  • Zeer hoge betrouwbaarheid door nieuwe detectietechnologieën en hoge optische robuustheid
  • Smart Sensor maakt machineprocessen sneller, efficiënter, transparanter, ondersteunt preventief onderhoud en maakt daarmee de weg vrij voor Industrie-4.0-toepassingen

Overzicht

De verticale starter in de objectdetectie

Voor de betrouwbare objectdetectie is de W26 uitgerust met de nieuwe technologieën zoals TwinEye, LineSpot, ClearSens en OptoFilter. Via het nieuwe bedienings- en weergaveconcept BluePilot kan ze comfortabel en snel worden ingesteld. Omdat elke W26 als Smart Sensor is uitgevoerd, kan ze via IO-Link applicatiespecifiek worden geparametreerd. Bovendien biedt ze diagnosefuncties en Smart Tasks. Daarmee maakt ze de weg vrij voor Industrie 4.0. Als lichtbron zijn de goed zichtbare rode PinPoint-LED en de infrarood-LED leverbaar. De duurzame laserbeschrijving waarborgt de apparaatidentificatie op de lange termijn. Dankzij de zeer robuuste VISTAL®-behuizing en het preventieve onderhoud is de W26 uitermate betrouwbaar en voorkomt ze ongeplande machinestilstanden.

In één oogopslag
  • Technologieën: ClearSens, LineSpot, TwinEye met OptoFilter
  • BluePilot: optische afstelhulp, instelling van de schakelafstand via druk-draai-element met optische schakelafstandsweergave of via IO-Link
  • PinPoint-LED: lichtintensieve rode zender-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks

 

Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Eenvoudige en snelle sensorafstelling met BluePilot

Met de innovatieve BluePilot kunt u de sensoren uit de productfamilie W16 binnen slechts enkele seconden in bedrijf nemen. Dankzij de blauwe LED-indicatie krijgt u direct feedback over de optimale afstelling van sensor en reflector, en van sensor en ontvanger. Bij de reflextasters kan de sensor met een druk- en draaimechanisme snel en precies worden afgesteld, langdurig fijn afstellen op zuivere draai-elementen is niet meer nodig.

Bovendien meldt BluePilot wijzigingen in de detectiekwaliteit, bijvoorbeeld door vuil en trillingen: zo worden storingen in een vroeg stadium herkend, lang voordat een productie-uitval wordt veroorzaakt.

Sneller starten met comfort

Reflector-tasters en zender-ontvangers

De blauwe LED-afstelhulp versnelt de optimale afstelling van sensor en reflector of van zender en ontvanger. Wijzigingen in de functionele betrouwbaarheid op grond van vuil of trillingen zijn in één oogopslag te herkennen.

Reflector-fotocel voor de detectie van transparante objecten

Afhankelijk van de objectkwaliteit kan de detectiemodus met het draaibare bedieningselement worden aangepast. Met de LED-indicatie geven W16 en W26 meteen aan in welke modus ze zich bevinden.

Reflector-fotocel voor de detectie van transparante objecten

Afhankelijk van de objectkwaliteit kan de detectiemodus met het draaibare bedieningselement worden aangepast. Met de LED-indicatie geven W16 en W26 meteen aan in welke modus ze zich bevinden.

Met het nieuwe bedieningsconcept BluePilot bespaart u waardevolle tijd bij de inbedrijfname en door de vroegtijdige signalering van storingen worden productie-uitvallen vermeden.

Smart Sensors voor een efficiënte machinecommunicatie

De sensoren van de W16-productfamilie zijn uiterst robuust in gebruik.

Bij optische verontreinigingen op sensor of reflector en na de reiniging regelen de sensoren dankzij AutoAdapt de schakeldrempel automatisch bij en behouden zo onder alle omstandigheden het overzicht. Met het OptoFilter zien de sensoren wat ze moeten zien: ze zijn immuun tegen LED-verlichting, reflecties van signaleringsvesten en invloeden van depolariserende objecten.

De sensoren weerstaan dankzij de ultrarobuuste VISTAL-behuizing bovendien ook veel chemische, thermische en mechanische omgevingsinvloeden.

Van onbewerkt signaal naar op maat gesneden informatie

Dankzij OptoFilter zijn de sensoren in hoge matig ongevoelig voor vreemd licht.
Bij verontreinigingen regelen de W16-sensoren de schakeldrempel automatisch bij.
Met de ultrarobuuste VISTAL-behuizing weerstaan de sensoren ook extreme belastingen.

Communicatie en efficiënte dataprocessing zorgen voor slankere structuren en kostenvoordelen in uw proces.

Robuust in gebruik

Smart Sensors leveren onontbeerlijke input voor iedere procesketen. Ze ondersteunen dynamische, realtime-geoptimaliseerde en zichzelf organiserende industriële processen. De Smart Sensors W16 detecteren de realiteit, genereren en ontvangen gegevens en informatie die verdergaan dan de klassieke schakelsignalen of gemeten procesdata.

Meer informatie op www.sick.de/smart-sensors

Alles betrouwbaar gedetecteerd

Basislogica: logische verknopingen met triggersensoren en vertragingen van de schakelsignalen zijn vrij instelbaar
Tijdmeting en debouncing met behulp van de Smart Task-tijdmeting en debouncing
W16 met de Smart Task-teller en debouncing telt en beoordeelt gedetecteerde signalen

Het robuuste design zorgt voor een hoge installatiebeschikbaarheid en minder en/of kortere stilstandstijden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm
    Schakelafstand max.

    30 mm ... 1.600 mm 1)

    30 mm ... 2.000 mm 1)

    30 mm ... 3.000 mm 1)

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    0 m ... 18 m 2)

    0 m ... 60 m

    LichtbronPinPoint-LED / Led
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    Isolatieklasse

    IP66 (Conform EN 60529)

    IP67 (Conform EN 60529)

    IP69 (Conform EN 60529) 3)

    IP65 (Conform EN 60529)

    Materiaal behuizingKunststof VISTAL®
    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) Reflector PL80A.
    • 3) Vervangt IP69K conform ISO 20653: 2013-03.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven