Reflextasters en sensoren
W2 Flat

Productfamilie subminiatuur-sensoren: superklein, supervlak, supersterk

Uw voordelen

  • Slimme applicatieoplossingen in zeer krappe ruimteverhoudingen
  • Snelle responstijden en precieze schakelpunten met een hoge herhalingsnauwkeurigheid
  • Dankzij de hoge isolatieklasse en de robuuste behuizingen ook geschikt voor ruwe omgevingscondities
  • Snelle en eenvoudige montage, omdat de sensor direct op machinedelen kan worden gemonteerd

Overzicht

Productfamilie subminiatuur-sensoren: superklein, supervlak, supersterk

De behuizing van de W2 Flat biedt een sensationele hoogte van slechts 3,5 mm en past daarmee tussen vrijwel alle machinedelen en te herkennen objecten. Daarmee kunnen slanke, compacte machineconstructies worden gerealiseerd. Met bevestigingsboringen met metaalversteviging is de integratie in de machine zeer eenvoudig. Zelfs een freestas kan bij dit behuizingsvolume een gunstige mogelijkheid zijn, om de sensor betrouwbaar in de machine te integreren.

In één oogopslag
  • De kleinste taster ter wereld
  • Geen externe versterker nodig
  • Herkent ook transparante en spiegelende objecten
  • Robuuste behuizing met bevestigingsboringen met metaalversteviging

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)

    14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm

    12 mm x 20 mm x 3,5 mm

    Schakelafstand max.

    2 mm ... 34 mm 1)

    4 mm ... 115 mm 1)

    1 mm ... 9 mm 1)

    2 mm ... 18 mm 1)

    0 m ... 0,5 m

    LichtbronLed
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    IsolatieklasseIP67
    Materiaal behuizingKunststof PC
    InstellingGeen
    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads