Dit product gaat uit het programma!

Reflextasters en sensoren
W18-3

Voor complexe industriële toepassingen

Uw voordelen

  • Betrouwbare detectie dankzij best-in-class-achtergrondonderdrukking en hoge ongevoeligheid voor vreemd licht
  • Universele toepassingsmogelijkheden dankzij breed productspectrum
  • Hoge beschikbaarheid in industriële omgeving
  • Dankzij IO-Link eenvoudige toegang tot gegevens uit de PLC
  • Snelle en eenvoudige parametrering
  • Snelle en eenvoudige integratie dankzij functionele bouwstenen
  • Eenvoudige vervanging van apparaten en eenvoudige identificatie

Overzicht

Voor complexe industriële toepassingen

De optische sensoren uit de W18-3-productfamilie van SICK vindt men overal waar objecten onder moeilijke applicatiecondities betrouwbaar moeten worden herkend. Reflextasters met uiterst precieze achtergrondonderdrukking, reflector fotocellen met autocollimatieprincipe of zender-ontvangers met een hoge capaciteitsreserve – de W18-3 verbindt de nieuwste technologie voor een betrouwbare objectdetectie met betrouwbare beschikbaarheid in het veld. Noch instralend vreemd licht noch reflecties uit de achtergrond of lichtabsorberende detectieobjecten brengen de W18-3 in verlegenheid. Vooral in kritische applicaties is het bovendien mogelijk om de sensoren in nauwe samenwerking met de klant op de speciale applicatiecondities ter plaatse af te stemmen, om een optimale oplossing te bereiken. Natuurlijk is de W18-3-productfamilie ook goed voorbereid op de toekomst: IO-Link, de nieuwe sensorcommunicatiestandaard van d toekomst is reeds beschikbaar.

In één oogopslag
  • Optische best-in-class-performance door superieure OES-technologie
  • Autocollimatie-optiek
  • Achtergrondonderdrukking met tweede zend-LED
  • Slanke, robuuste kunststofbehuizing
  • Bediening met dubbele teaching of potentiometer
  • Zeer breed productspectrum als het gaat om bediening, aansluiting en opties
  • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie

 

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm
    Schakelafstand max.

    10 mm ... 600 mm 1)

    10 mm ... 381 mm 1)

    10 mm ... 700 mm 1)

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 2)

    10 mm ... 350 mm 1)

    10 mm ... 800 mm 2)

    10 mm ... 850 mm 2)

    10 mm ... 400 mm 1)

    20 mm ... 1.000 mm 1)

    50 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 850 mm 1)

    300 mm ... 800 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 60 m

    LichtbronLed
    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    Isolatieklasse

    IP67

    IP65

    Materiaal behuizingKunststof ABS
    Instelling

    Potentiometer, 4 toeren

    Geen

    Dubbele teach-in-toets

    Enkelvoudige teach-in-toets

    Potentiometer, 1 omwenteling

    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) 6 % objectremissie.
    • 3) Reflector PL80A.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads